Αποκτήστε τώρα το βασικό πακέτο εξοικείωσης για εύκολη σύνδεση IIoT!
Το PLC είναι βασικός πυλώνας του αυτοματισμού από τη δεκαετία του 1970 και χρησιμοποιείται για τον έλεγχο βιομηχανικού αυτοματοποιημένου εξοπλισμού. Με την έλευση των τεχνολογιών Ethernet και των εφαρμογών IIoT, το PLC έπρεπε να μεταδίδει όλο και περισσότερες πληροφορίες που δεν χρησιμοποιούνται απαραίτητα για τον έλεγχο μηχανών.
Το PLC χρησιμοποιεί μόνο το 5% των πληροφοριών του αισθητήρα. Το μέγεθος των δεδομένων αυτών των πληροφοριών είναι σε byte και ο χρόνος κύκλου σε ms. Τι θα γινόταν όμως αν μπορούσαμε να επιτρέψουμε στους αισθητήρες σας να συνομιλούν απευθείας με τα συστήματα SCADA, MES, ERP και CMMS χωρίς την παρέμβαση του PLC και να εξακολουθούν να στέλνουν τις πληροφορίες στο PLC για τον έλεγχο μηχανών;
Αυτό είναι τώρα εφικτό με τη διαδρομή Y από την ifm. Οι κύριες μονάδες IO-Link της ifm διαθέτουν ξεχωριστή θύρα IIoT με αποκλειστική διεύθυνση IP για την υποδομή IT χωρίς να επηρεάζεται η πλευρά ελέγχου μηχανών του συστήματος. Αυτή η μοναδική προσέγγιση σας επιτρέπει να στέλνετε πληροφορίες και δεδομένα απευθείας εκεί όπου χρειάζονται.
Το HMI, οι υπολογιστές οπτικοποίησης, οι διακομιστές, οι υπολογιστές, κτλ., χρησιμοποιούν το 95% των πληροφοριών του αισθητήρα. Το μέγεθος των δεδομένων είναι σε MB και ο χρόνος κύκλου σε δευτερόλεπτα.