You probably do not come from: Greece. If necessary, change to: United States
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης +30 210 61 800 90
  1. IO-Link Παγκόσμιο ανοικτό πρότυπο
  2. Ιστορίες πελατών
  3. Μελέτες περιπτώσεων

Μελέτες περιπτώσεων IO-Link

Στις μελέτες περιπτώσεών μας, μπορείτε να βρείτε περισσότερα παραδείγματα για το πως το IO-Link μπορεί να σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε κόστος, αυξάνοντας παράλληλα την αποδοτικότητα και τη λειτουργικότητα. Οι μελέτες περιπτώσεων δείχνουν με παραδείγματα εφαρμογών πως πραγματικοί πελάτες έχουν εφαρμόσει με επιτυχία το IO-Link.

Ανακαλύψτε τα πλεονεκτήματα που μπορεί να σας προσφέρει το IO-Link και ανακαλύψτε τις μελέτες περιπτώσεών μας

Πλεονεκτήματα IO-Link περιγραφή έργου αποτελέσματα Λήψη
μείωση κόστους Με το IO-Link, ο πελάτης είναι τέλεια προετοιμασμένος για το Industry 4.0 και μπόρεσε να επιτύχει σημαντικές βελτιώσεις και εξοικονομήσεις, σε σύγκριση με το παλιό σύστημα με παράλληλη καλωδίωση.
  • 30 % μείωση κόστους
  • 60 % μείωση του χρόνου εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία
  • 100,000 € εξοικονομήσεις / χρόνο
εύκολη θέση σε λειτουργία Χάρη στους αισθητήρες και τις μονάδες IO-Link-Ethernet της ifm, ο πελάτης μπόρεσε να απλοποιήσει τα συστήματα ελέγχου και τις εγκαταστάσεις του. Η μειωμένη ανάγκη για εξειδικευμένες γνώσεις για τον προγραμματισμό συσκευών ανακούφισε το τεχνικό προσωπικό και επέτρεψε τις δυνατότητες για άλλα έργα.
  • 50 % μείωση του χρόνου εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία
  • Συνδεσιμότητα για τοποθέτηση και άμεση λειτουργία
βελτιστοποιημένη τεχνολογία σύνδεσης Χρησιμοποιώντας το IO-Link απευθείας στο πεδίο, ο πελάτης μπορεί να κάνει τη δομή του συστήματος πολύ πιο αποτελεσματική και να μειώσει σημαντικά την ποσότητα των κυτίων διακλάδωσης, των καλωδίων και των σωλήνων αέρα που απαιτούνται για τους ακροδέκτες βαλβίδων.
  • 30 % μείωση του χρόνου εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία
  • Σημαντική εξοικονόμηση πόρων στα απαιτούμενα εξαρτήματα
Αύξηση της ποιότητας των προϊόντων Η χρήση αισθητήρων διεργασίας της ifm (αισθητήρες πίεσης, θερμοκρασίας και αγωγιμότητας) σε μια βιομηχανία γάλακτος θα μπορούσε να συντομεύσει τους κύκλους καθαρισμού CIP και να βελτιώσει την ποιότητα του προϊόντος.
  • 20 λεπτά / ημέρα εξοικονόμηση χρόνου
  • 60 % μείωση κόστους
  • Αυξημένη απόδοση και βελτιωμένη ποιότητα προϊόντος
Διαθεσιμότητα εργοστασίου Η τεχνολογία ευφυών αισθητήρων της ifm αυξάνει την ορατότητα των τιμών διεργασίας, αποφεύγοντας έτσι απρογραμμάτιστες διακοπές λειτουργίας και αστοχίες σε ένα χαλυβουργείο.
  • 280 ώρες εργασίας / 5 χρόνια αποφυγή για επισκευές
  • 2.500.000 $ εξοικονομήσεις / 5 χρόνια
Επιτήρηση κατάστασης Κατά τη λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού, οι ακριβοί κινητήρες και αντλίες μπορούν να προστατευθούν και να επιτευχθεί εξοικονόμηση μέσω IO-Link.
  • Επιτήρηση κατάστασης
  • 80 % μείωση του χρόνου εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία
  • ευκολότερος εντοπισμός σφαλμάτων