• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Αισθητήρας 3D-Smart O3M
  2. O2M AI για ανίχνευση ανθρώπων

2D κάμερα με ανίχνευση προσώπων μέσω ΑΙ

Φωτογραφία προϊόντος της κάμερας O2M5 για ανίχνευση ανθρώπων σε σκούρο φόντο

Η στοχευμένη ανίχνευση ανθρώπων για οχήματα μειώνει τους ψευδείς συναγερμούς

Η O2M500 είναι μια ισχυρή κάμερα 2D AI σχεδιασμένη για αξιόπιστη ανίχνευση ανθρώπων σε εφαρμογές κρίσιμης σημασίας για την ασφάλεια. Αναπτύχθηκε για οχήματα με περιορισμένη δυνατότητα ελιγμών, ανιχνεύει άτομα με αξιοπιστία ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες, όπως ανεπαρκή φωτισμό ή περίπλοκες περιπτώσεις λειτουργίας.
Με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, υψηλή υπολογιστική ισχύ και στιβαρή σχεδίαση βιομηχανικού επιπέδου, η κάμερα O2M AI συμβάλλει ενεργά στην αποφυγή ατυχημάτων με ανθρώπους, προστατεύοντας ζωές ενώ καθιστά τις διεργασίες πιο ασφαλείς και αποδοτικές. – Κατασκευάζεται στη Γερμανία. Κατασκευάζεται από την ifm.

Ο O2M αναλυτικά

Πλεονεκτήματα προϊόντος

Ανίχνευση ατόμων

Αξιόπιστη ανίχνευση ανθρώπων σε πραγματικό χρόνο, με εκούσια καταστολή άλλων εμποδίων

Τεχνολογία Deep Learning από την ifm

Ο αλγόριθμος ανίχνευσης ατόμων της ifm εκτελείται σε έναν ισχυρό ενσωματωμένο επεξεργαστή ΑΙ

Επικοινωνιακή

Με CAN, CANopen, SAE J1939, Fast Ethernet, UDP, RTP, RTSP, H.264, H.265 ή MJPEG, η O2M AI υποστηρίζει σχεδόν όλες τις συνήθεις διασυνδέσεις επικοινωνίας

Στιβαρή σχεδίαση

Σχεδιασμένη για χρήση σε οχήματα: εξαιρετικά ανθεκτική σε δονήσεις και κρούσεις

Εύκολη στη χρήση

Διαμόρφωση και ενημέρωση μέσω του ifm Vision Assistant χρησιμοποιώντας Ethernet ή τον ενσωματωμένο διακομιστή ιστού

Υποστήριξη από μία μόνο πηγή

Επωφεληθείτε από την εύκολη ενσωμάτωση και εξειδικευμένη υποστήριξη
Χάρη στην τυποποίηση, η κάμερα O2M AI μπορεί να ενσωματωθεί απρόσκοπτα σε κοινά συστήματα ελέγχου και ΗΜΙ

Εφαρμογές

Επιτήρηση περιοχής για κλαρκ

Η πρόκληση
Η ορατότητα του οδηγού κλαρκ συχνά περιορίζεται από τα ράφια, τα εμπορεύματα και τα φορτία της αποθήκης. Οι απρόβλεπτες διαδρομές και μετακινήσεις των εργαζομένων απαιτούν από τον οδηγό να αντιδρά γρήγορα για την αποφυγή συγκρούσεων.

Πλεονεκτήματα της O2M500:

  • Αξιόπιστη ανίχνευση ανθρώπων σε απόσταση έως και 30 m
  • Αξιόπιστη λειτουργία σε ποικίλες συνθήκες φωτισμού και συγκεχυμένο περιβάλλον, χάρη στην κάμερα HDR υψηλής ανάλυσης
  • Οι προειδοποιήσεις σύγκρουσης ενεργοποιούνται αποκλειστικά για ανθρώπους, με αποτέλεσμα λιγότερους ψευδείς συναγερμούς και ευρύτερη αποδοχή από οδηγούς

Παρακολούθηση πίσω περιοχής σε οχήματα συλλογής απορριμμάτων

Η πρόκληση
Η ορατότητα των οδηγών απορριμματοφόρων οχημάτων συχνά είναι περιορισμένη, ειδικά κατά την όπισθεν. Οι στενοί δρόμοι με πολλά εμπόδια και οι πεζοί που διασχίζουν ξαφνικά τον δρόμο εγκυμονούν πρόσθετους κινδύνους.

Πλεονεκτήματα της O2M500:

  • Οι στοχευμένες προειδοποιήσεις ενεργοποιούνται μόνο όταν υφίσταται πραγματικός κίνδυνος για ανθρώπους
  • Πρόληψη συγκρούσεων μέσω έγκαιρης ανίχνευσης ανθρώπων σε αποστάσεις έως και 30 μέτρων
  • Αποφυγή περιττών προειδοποιήσεων σύγκρουσης, για παράδειγμα όσες προκαλούνται από μικρά κλαδιά στη διαδρομή οδήγησης, εστιάζοντας έτσι σαφώς στην προστασία της ανθρώπινης ζωής

Προειδοποίηση σύγκρουσης σε εξοπλισμό κατασκευής

Η πρόκληση
Η σκόνη, η βρωμιά και ο κακός φωτισμός επηρεάζουν την ορατότητα του χειριστή του μηχανήματος. Το περιβάλλον ενός εργοταξίου συχνά προκαλεί σύγχυση και απαιτεί γρήγορες αντιδράσεις σε απροσδόκητα εμπόδια ή ανθρώπους.

Πλεονεκτήματα της O2M500:

  • Αξιόπιστη ανίχνευση ανθρώπων στους χώρους εργασίας και οδήγησης του εξοπλισμού κατασκευής, με εμβέλεια έως και 30 μέτρα
  • Εξαιρετική λειτουργία ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες όπως λυκόφως, ισχυρό οπίσθιο φωτισμό ή περιβάλλον με σκόνη
  • Η ενσωματωμένη ανίχνευση επιμόλυνσης φακών εξασφαλίζει με συνέπεια την υψηλή επίδοση ανίχνευσης και λειτουργική αξιοπιστία

Ανίχνευση ανθρώπων με ΑΙ

Deep learning ανώτατου επιπέδου – κατασκευασμένη στη Γερμανία. Κατασκευάζεται από την ifm

Η ifm βασίζεται στις διεργασίες και τα εξαρτήματα που πληρούν όλα τα παγκόσμια πρότυπα. Υλικό, λογισμικό και αλγόριθμοι ΑΙ ανεπτυγμένα στη Γερμανία. Όλες οι λύσεις από έναν μόνο προμηθευτή. — Κατασκευάζεται από την ifm.

Προσαρμόσιμη — η δική σας λογική απευθείας στην κάμερα O2M AI

Η O2M AI επιτρέπει την εκτέλεση προσαρμοσμένων λογικών και μαθηματικών συναρτήσεων, την προεπεξεργασία δεδομένων και την εμφάνιση μεμονωμένων επικαλύψεων στη ροή βίντεο. Η διαμόρφωση γίνεται εύκολα χρησιμοποιώντας το ifm Vision Assistant με διασύνδεση μεταφοράς και απόθεσης.

Εξαιρετική ποιότητα εικόνας – ο δικός σας αξιόπιστος αισθητήρας 2D ΑΙ

Η κάμερα 2D ΑΙ με πολύ υψηλή ευαισθησία στο φως προσφέρει ευκρινείς εικόνες για αξιόπιστη ανίχνευση ατόμων. Η ροή βίντεο μεταδίδεται μέσω Fast Ethernet και υποστηρίζει H.264, H.265 και MJPEG. Έως και δύο ροές βίντεο μπορούν να διαμορφωθούν ανεξάρτητα και να αποδοθούν ταυτόχρονα.

Επισκόπηση συστήματος

Σχηματική επισκόπηση ενός κινητού συστήματος ελέγχου με ελεγκτές, κάμερες και αισθητήρες για οχήματα

O2M AI – Προϊόντα