• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Ψηφιακή επικοινωνία με τον αισθητήρα

  • Η ογκομετρική ροή και η θερμοκρασία μεταδίδονται ως τιμές διεργασίας, μειώνοντας τον αριθμό των απαιτούμενων σημείων μέτρησης
  • Σταθερή και υψηλή ανάλυση σε όλο το εύρος μέτρησης
  • Οι αποκεντρωμένες κύριες μονάδες IO-Link μειώνουν την απαιτούμενη ποσότητα καλωδίωσης
  • Απρόσκοπτη ψηφιακή τεκμηρίωση
  • Τα δεδομένα αισθητήρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιβάλλον IIoT

moneo: Η πλατφόρμα IIoT

  • Παραμετροποίηση
  • Επιτήρηση κατάστασης
  • Επικοινωνία από ΟΤ προς IT

Πιθανές λειτουργίες εξόδου

Ορισμένες εκδόσεις SV με οθόνη διαθέτουν διπλές αναλογικές εξόδους (4...20 mA). Αυτό σημαίνει ότι οι αισθητήρες IO-Link μπορούν εύκολα να συνδεθούν με υπάρχοντες ελεγκτές που διαθέτουν μόνο αναλογικές κάρτες εισόδου. Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η έξοδος συχνότητας.

Μετατροπή σημάτων αντίστασης

Η πλήρως πλαστική έκδοση SV μεταδίδει τον ρυθμό ροής μέσω σήματος 4...20 mA. Το σήμα PT1000 που χρησιμοποιείται για την έξοδο της θερμοκρασίας μπορεί να μετατραπεί γρήγορα και εύκολα σε σήμα 4...20 mA χρησιμοποιώντας τον προσαρμογέα TP. Έτσι, οι συσκευές μεταδότη SV μπορούν εύκολα να λειτουργήσουν ως διπλές αναλογικές συσκευές και να ενσωματωθούν σε υπάρχουσες δομές συστήματος ή ελέγχου.