• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Χρήση επιτήρησης κραδασμών για προγνωστική και προληπτική συντήρηση

Τρόφιμα και Αγροτικές Επιχειρήσεις
Ποτά Καλλιέργεια Κτηνοτροφία
Βιομηχανική επικοινωνία
IO-Link RFID
Monitoring and maintenance
Διαθεσιμότητα Εξ αποστάσεως επιτήρηση
Αναφορά βίντεο

Χάρη στην τεχνολογία της ifm, έχει εφαρμοστεί ένα στιβαρό σύστημα επιτήρησης σε εργοστάσιο ζωοτροφών για εκτροφή γαρίδων, το οποίο επιτρέπει την επιτήρηση κραδασμών καθώς και την επιτήρηση θερμοκρασίας των μύλων στο εργοστάσιο. Αυτό το σύστημα επιτήρησης διασφαλίζει την έγκαιρη παρέμβαση για την αποτροπή βλαβών και τη βελτίωση της απόδοσης του εξοπλισμού. Η έμφασή μας στην προγνωστική και προληπτική συντήρηση έχει αποδώσει απτά αποτελέσματα, εξαλείφοντας τα προβλήματα διακοπών και βελτιστοποιώντας τις λειτουργίες. Ανακαλύψτε τον αντίκτυπο αυτής της τεχνολογίας στο αδιάλειπτο, αυτοματοποιημένο παραγωγικό περιβάλλον, θέτοντας νέα πρότυπα αξιοπιστίας.

Αλλά η συνεργασία μεταξύ της Samaria Rações και της ifm δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα – αρκετά έργα βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Αυτά περιλαμβάνουν την εγκατάσταση αισθητήρων κραδασμών σε οκτώ μύλους και τέσσερις βασικές μηχανές, καθώς και την πλήρη αυτοματοποίηση της εγκατάστασης με τη χρήση τεχνολογίας IO-Link. Ο έλεγχος αποθεμάτων με RFID θα εφαρμοστεί επίσης, ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής και αδιάκοπη παραγωγή μέσω μιας αυτοματοποιημένης λύσης για αποδοτικές διαδικασίες παραγωγής.

Σχετικά με Samaria Rações

Ο όμιλος Samaria Rações είναι πρώην κατασκευαστική εταιρεία. Αργότερα στράφηκε στην παραγωγή γαρίδων, συμπεριλαμβανομένης όλης της διαδικασίας – από την εκτροφή προνυμφών μέχρι τις φάρμες γαρίδων και την επεξεργασία.

Σχετικά με Samaria Rações

Ο όμιλος Samaria Rações είναι πρώην κατασκευαστική εταιρεία. Αργότερα στράφηκε στην παραγωγή γαρίδων, συμπεριλαμβανομένης όλης της διαδικασίας – από την εκτροφή προνυμφών μέχρι τις φάρμες γαρίδων και την επεξεργασία.