• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Καινοτομίες στα συστήματα φιλτραρίσματος: Ενίσχυση της ασφάλειας στην παραγωγή ποτών με την ifm

Βιομηχανία 4.0
Δικτύωση
Βιομηχανική επικοινωνία
IO-Link
Αναφορά βίντεο

Τα συστήματα της Romfil επεξεργάζονται μια μεγάλη ποικιλία μέσων, με το κρασί ως κύριο προϊόν. Η αυτοματοποίηση είναι το κλειδί για να διασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες φιλτραρίσματος και καθαρισμού της Romfil λειτουργούν αποτελεσματικά. Για να επιτευχθεί αυτό, η ifm παρείχε μια σειρά από αισθητήρες για να διασφαλίσει ότι το σύστημα λειτουργεί με ασφάλεια και ομαλότητα.

Ο αισθητήρας Foodmag της ifm, με τον υγιεινό σχεδιασμό του, αυξάνει επίσης την ασφάλεια για τους πελάτες στη βιομηχανία τροφίμων. Ο ενσωματωμένος αισθητήρας αγωγιμότητας εξαλείφει επίσης την ανάγκη για πρόσθετο εξάρτημα, απλοποιώντας περαιτέρω τη λειτουργία της Romfil. Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας IO-Link αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για τη Romfil, καθώς τους επιτρέπει να στέλνουν μη προγραμματισμένους αισθητήρες ως ανταλλακτικά και να τους προγραμματίζουν απευθείας μέσω του συστήματος, είτε απομακρυσμένα είτε τοπικά.

Σχετικά με Romfil

Η Romfil GmbH είναι κορυφαίος κατασκευαστής αυτοματοποιημένων συστημάτων φιλτραρίσματος για τη βιομηχανία ποτών.

Σχετικά με Romfil

Η Romfil GmbH είναι κορυφαίος κατασκευαστής αυτοματοποιημένων συστημάτων φιλτραρίσματος για τη βιομηχανία ποτών.