Αυτοματοποίηση εργοστασίου σε συνεργασία με την ifm
Όταν το όραμα γίνεται πραγματικότητα: Με τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων αυτοματοποίησης με προϊόντα της ifm – ιδιαίτερα στη συσκευασία ζωοτροφής από βαμβάκι – η Rações Golfinho κατάφερε να αυξήσει την παραγωγή της κατά 300%. Ειδικότερα, χρησιμοποιούνται στις μηχανές συσκευές AS-i και δικτύωση μέσω IO-Link.
«Οι διαδικασίες μας, ιδιαίτερα στα διυλιστήρια και στην επεξεργασία λυμάτων, απαιτούν ακριβή και γρήγορο έλεγχο βασισμένο σε χημικές και φυσικές αντιδράσεις. Η αυτοματοποίηση μας επιτρέπει να επιτύχουμε αυτόν τον έλεγχο και αποτελεί βασικό στοιχείο για την επιτυχή ανάπτυξη και βελτίωση των διαδικασιών μας. Βασιζόμαστε στην ifm ως συνεργάτη γι’ αυτό», καταλήγει η Christina Rocha, διευθύντρια εργαστηρίου. Η πλήρης αυτοματοποίηση βελτιστοποιεί τον χρόνο αντίδρασης σε περίπτωση πιθανών προβλημάτων και μειώνει τις απώλειες ποιότητας στην παραγωγή.