You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Νέα προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Συμπαγής, πλήρως μεταλλικός αισθητήρας υπερήχων για σκληρές συνθήκες περιβάλλοντος

Συμπαγής, πλήρως μεταλλικός αισθητήρας υπερήχων για σκληρές συνθήκες περιβάλλοντος

  • Συνεχής μέτρηση στάθμης πλήρωσης χωρίς επαφή και καταγραφή αντικειμένων ανεξάρτητα από τις συνθήκες περιβάλλοντος
  • Αντοχή σε διαβρωτικά μέσα
  • Μεγάλη εμβέλεια ανίχνευσης έως 2500 mm
  • Ψηφιακή ή αναλογική έξοδος τιμής μέτρησης

Επιτήρηση στάθμης πλήρωσης σε οποιαδήποτε εφαρμογή

Σε δεξαμενές ή σιλό, για υγρά, χύδην υλικά ή εξατομικευμένα αντικείμενα: Η γενική μέτρηση στάθμης πλήρωσης και απόστασης με χρήση υπερήχων είναι αξιόπιστη και ακριβής. Ωστόσο, ακόμα και αν δεν υπάρχει απευθείας επαφή με το μέσο, οι διαβρωτικοί ατμοί και οι αναθυμιάσεις μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά τη λειτουργία και τη διάρκεια ζωής ενός αισθητήρα. Αυτό ανήκει όμως πλέον στο παρελθόν χάρη στον νέο, πλήρως μεταλλικό αισθητήρα υπερήχων της ifm. Από το διάφραγμα μέχρι το βύσμα, αυτός ο αισθητήρας είναι πλήρως ενθυλακωμένος σε ανθεκτικό ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας. Επομένως, έχει αντοχή σε εξωτερικές επιδράσεις και διαθέτει διευρυμένη διάρκεια ζωής.

Μαζί με IO-Link

Με τη χρήση της επικοινωνίας IO-Link, οι τιμές απόστασης μπορούν να μεταδοθούν ψηφιακά ή μπορεί να ρυθμιστεί το εύρος μέτρησης. Χάρη στην ανάδραση για την ποιότητα αντήχησης, η ρύθμιση του αισθητήρα μπορεί να βελτιστοποιηθεί κατά την τοποθέτηση και η αξιόπιστη λειτουργία να παρακολουθείται συνεχώς.

Βελτιωμένη απόδοση χάρη στο IO-Link

Εύκολη παραμετροποίηση, μετάδοση τιμών μέτρησης και πληροφορίες διάγνωσης μέσω IO-Link

Συμπαγείς, πλήρως μεταλλικοί αισθητήρες για σκληρές συνθήκες περιβάλλοντος

Ακόμα και αν δεν υπάρχει απευθείας επαφή με το μέσο, οι διαβρωτικοί ατμοί και οι αναθυμιάσεις μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά τη λειτουργία και τη διάρκεια ζωής ενός αισθητήρα. Η επιφάνεια των τυπικών αισθητήρων δεν διαθέτει προστασία και επομένως είναι ευπαθής στην επαφή με μέσα όπως καθαριστικά, ψυκτικά υγρά ή λιπαντικά. Οι πλήρως μεταλλικοί αισθητήρες υπερήχων διαθέτουν περίβλημα ανοξείδωτου χάλυβα και επομένως προστατεύονται από κάθε είδους επιδράσεις. Ακόμα και ο κονέκτορας είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας. Επομένως, ο αισθητήρας έχει αντοχή σε εξωτερικές επιδράσεις και διαθέτει διευρυμένη διάρκεια ζωής.