• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Κεντρική διαχείριση και παρακολούθηση παγκόσμιου στόλου μηχανών

  • Απευθείας σύνδεση από το κέντρο ελέγχου στη μηχανή στο πεδίο
  • Η λύση η/μ εξοπλισμού και του cloud ταιριάζουν μεταξύ τους για εύκολη εφαρμογή μέσα σε λίγα λεπτά
  • Βελτιωμένη υπηρεσία κέντρου διανομής χάρη στην έγκαιρη διάγνωση
  • Αξιολογήστε τα δεδομένα του μηχανήματος και χρησιμοποιήστε τα για τη βελτιστοποίηση του στόλου σας

Σουίτα ifm mobileIoT - διαχείριση και υπηρεσίες
Με την σουίτα ifm mobileIoT μπορείτε να παρακολουθείτε τον στόλο μηχανημάτων σας και την κατάσταση λειτουργίας του. Αυτό σας βοηθά να αντιδράτε εγκαίρως στις απαιτήσεις συντήρησης. Το σύστημα είναι κατάλληλο για εταιρείες μίσθωσης στόλου και για OEM που θέλουν να προσθέσουν αξία στην προσφορά στους πελάτες τους, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας συντήρησης μετά την πώληση. Προσαρμογές στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των πελατών, όπως π.χ. η διαμόρφωση μίας μηχανής, μπορούν να εφαρμοστούν πολύ γρήγορα.

mobileIoT DataPortal
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με τις μηχανές σας στο mobileIoT DataPortal. Δημιουργήστε αναφορές και προσαρμόστε τους δικούς σας πίνακες ελέγχου ή αυτούς των πελατών σας. Τα εργαλεία ανάλυσης και τα ιστορικά δεδομένα σας βοηθούν να προβλέψετε αλλαγές στην κατάσταση των μηχανών σας, να σχεδιάσετε εγκαίρως μέτρα συντήρησης και να αποφύγετε τις ακριβές αστοχίες των μηχανών.

Μια παγκόσμια διαχείριση μηχανών χρειάζεται εξοπλισμό που θα μεταφέρει τα δεδομένα στο cloud:

CR3145 – mobileData
Η συσκευή συνδέεται μέσω CANbus. Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία cloud, οι πληροφορίες που κοινοποιούνται μέσω του CANbus μεταφέρονται στο cloud μέσω της λειτουργίας CANmonitor.

Προδιαγραφές συσκευής:

  • 3G modem (gsm / gprs / edge / umts / hsdpa)
  • εσωτερικό στοιχείο και κεραία gnss
  • gps / glonass (έως 56 κανάλια)
  • Διασύνδεση δεδομένων CAN
  • γυροσκόπιο και επιταχυνσιόμετρο
  • IP 67
  • ηλεκτρική τροφοδοσία: 6 to 32 V DC
  • σήμανση CE, E1 και fcc

CR3150 – mobileMaintenance/3G
Όπως και με το CR3145, αυτή η συσκευή επιτρέπει την εύκολη σύνδεση μεταξύ υπολογιστή και cloud. Επιπλέον, το CR3150 επιτρέπει ασύρματη σύνδεση (Over-The-Air) σε πραγματικό χρόνο με το CANbus ή ακόμα και απευθείας στο σύστημα ελέγχου.

Οι προδιαγραφές της συσκευής είναι ίδιες με εκείνες του CR3145, διαθέτοντας επιπλέον:

  • 2η διασύνδεση δεδομένων CAN
  • διασύνδεση WLAN και Bluetooth με εσωτερικές κεραίες
  • ασύρματη σύνδεση σε πραγματικό χρόνο με τη μηχανή
  • αναβάθμιση υλικού και λογισμικού μέσω WLAN/Bluetooth

CR3156 mobileMaintenance/4G/EU
CR3157 mobileMaintenance/4G/AM

Τα CR3156/7 χρησιμοποιούν τεχνολογία ραδιοεπικοινωνίας επόμενης γενιάς, επιτρέποντας τη σύνδεση των μηχανών με τα δίκτυα 4G εντός της ΕΕ ή της Αμερικής.

Οι προδιαγραφές των συσκευών είναι ίδιες με εκείνες του CR3145, διαθέτοντας επιπλέον:

  • 4G modem (ανάλογα με την περιοχή)
  • εξωτερικές κεραίες για ασύρματη ζεύξη και GPS
  • μεγαλύτερη εσωτερική μνήμη αποθήκευσης για αναβάθμιση μηχανής
  • αναβάθμιση υλικού και λογισμικού μέσω ασύρματης ζεύξης

Προϊόντα