You probably do not come from: Greece. If necessary, change to: United States
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης +30 210 61 800 90

Μηχανοτρονικοί αισθητήρες ροής ειδικά σχεδιασμένοι για έλαια

Μέτρηση με ακρίβεια χάρις την προσαρμοσμένη ρύθμιση για μέτρηση ροής σε έλαια, για ποσότητες έως και 200 l/min και ενσωματωμένη μέτρηση και ρύθμιση θερμοκρασίας

  • Ειδικά ρυθμισμένοι για έλαια για βέλτιστα αποτελέσματα μέτρησης
  • Για ποσότητες ροής έως και 200 l/min
  • Ενσωματωμένη μέτρηση θερμοκρασίας και αντιστάθμιση
  • Αντίσταση σε πίεση έως 100 bar
  • Μετάδοση μετρούμενης τιμής χωρίς απώλειες μεταφοράς και εύκολη παραμετροποίηση μέσω IO-Link
  • Δεν απαιτούνται διάμετροι αγωγού στρωτής ροής πριν και μετά τον αισθητήρα

Πολλαπλές εφαρμογές
Διαφορετικά ρευστά απαιτούν και αισθητήρες με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Με τον νέο μηχανοτρονικό αισθητήρας ροής, ειδικά σχεδιασμένο για έλαια, η ifm παρέχει τον ιδανικό συνδυασμό ακρίβειας, ταχύτητας και προσαρμογής στην εφαρμογή. Αυτό αυξάνει και την οικονομική απόδοση.
Υψηλή απόδοση
Χάρις την πολύπλοκη ρύθμιση που γίνεται κατά τη διάρκεια της παραγωγής και τη χρήση ειδικών μηχανικών εξαρτημάτων για έλαια, ο νέος αισθητήρας δεν παρέχει μόνο ακριβείς μετρήσεις για την επιλεγμένη καμπύλη ελαίου. Διακρίνεται και για την ενσωματωμένη θερμοκρασιακή αντιστάθμισή του. Η ifm επίσης διαθέτει ειδικά σχεδιασμένες συσκευές για έλαια με συγκεκριμένο ιξώδες, π.χ. αεροπορική βιομηχανία.

Κωδικοί