- Τεχνολογία ραντάρ
- Αισθητήρας απόστασης ραντάρ
- Αισθητήρας ραντάρ περιοχής R2D
Αισθητήρας περιοχής ραντάρ R2D: στιβαρή ανίχνευση ακόμη και με περιορισμένη ορατότητα
Η μεγάλη γωνία ανοίγματος 140° είναι κατάλληλη για την επιτήρηση μεγάλων περιοχών. Το τρισδιάστατο πεδίο ανίχνευσης μπορεί να ρυθμιστεί οριζόντια και κάθετα, επιτρέποντας τη βέλτιστη προσαρμογή στο περιβάλλον που επιτηρείται. Χάρη στην υψηλή διακριτική ικανότητα απόστασης και στη γωνιακή ανάλυση των 10°, είναι δυνατή η ακριβής ανίχνευση πολλαπλών στόχων στο πεδίο ανίχνευσης και η εξαγωγή τους ως ξεχωριστές αντανακλάσεις στόχων. Εκτός από τις ακριβείς συντεταγμένες θέσης, προσδιορίζονται επίσης η ανακλώμενη ισχύς και η ταχύτητα κάθε αντικειμένου.
Η έκδοση “3D Distance” του R2D παρέχει τις συντεταγμένες x, y, z (cloud σημείων), ενώ η έκδοση “3D Area” εξάγει τους παρακολουθούμενους στόχους, με τα μεμονωμένα σημεία να ομαδοποιούνται σε αντικείμενα.
R2D 3D Απόσταση
Πλεονεκτήματα προϊόντος
- Έξοδος απόστασης, θέσης (x, y, z) και ταχύτητας της αντανάκλασης του στόχου (μέσω IO-Link και CAN)
- Ακριβής απεικόνιση του περιβάλλοντος χάρη στο πυκνό cloud σημείων
- Ελεύθερα ρυθμιζόμενο τρισδιάστατο πεδίο ανίχνευσης (οριζόντια και κάθετα)
- Έξυπνη επιλογή στόχου βάσει απόστασης, έντασης σήματος ή RCS (σταυροειδές ραντάρ)
- Ενσωματωμένα φίλτρα που επιτρέπουν αξιόπιστη επιτήρηση περιοχής
- 2 έξοδοι μεταγωγής, IO-Link, αναλογικές (4-20 mA / 0–10 V), CAN
Εφαρμογές
Επιτήρηση προσέγγισης μεταφορικών ιμάντων φόρτωσης σε αεροσκάφη
Οι αισθητήρες ραντάρ ανιχνεύουν το σταθμευμένο αεροπλάνο καθώς πλησιάζει ο μεταφορικός ιμάντας. Σηματοδοτούν το όχημα να επιβραδύνει όταν ο ιμάντας εισέλθει σε ζώνη κινδύνου και το σταματούν σε προκαθορισμένη απόσταση.
Ανίχνευση αιώρησης φορτίου σε γερανούς
Η ανίχνευση αιώρησης φορτίου κατά τον διαμήκη και εγκάρσιο άξονα επιτρέπει ενεργή αντιστάθμιση.
R2D 3D Περιοχή
Πλεονεκτήματα προϊόντος
- Ρυθμιζόμενο πεδίο ανίχνευσης
- Φιλτραρισμένη ανίχνευση αντικειμένων
- Έξοδος δεδομένων θέσης και ταχύτητας του στόχου
- 8 ελεύθερα οριζόμενες ζώνες, 2 ρυθμιζόμενες ζώνες απόκρυψης
- Έξοδος της κατεύθυνσης κίνησης και ρυθμιζόμενος χρόνος πρώιμης προειδοποίησης
- Έξυπνος αλγόριθμος που διαχωρίζει κινούμενους από στατικούς στόχους, ακόμη και όταν ο αισθητήρας κινείται.
- 2 έξοδοι μεταγωγής, IO-Link ή CAN J1939
Εφαρμογές
Επιτήρηση του περιβάλλοντος και αποφυγή συγκρούσεων
Έγκαιρη ανίχνευση εμποδίων στο περιβάλλον ενός κινούμενου οχήματος και υποστήριξη του οδηγού στην επιτήρηση περιοχών με περιορισμένη ορατότητα
Έξυπνος έλεγχος πρόσβασης
Αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο πυλών και εμποδίων με απόκρυψη διασταυρούμενης κυκλοφορίας
Εκδόσεις προϊόντος R2D
Χάρη στο ευρύ φάσμα διασυνδέσεων και στις δοκιμές κραδασμών, ο αισθητήρας είναι κατάλληλος για βιομηχανική χρήση, όπως η επιτήρηση βιομηχανικών πυλών και εμποδίων, καθώς και για την ανίχνευση εμποδίων και την αποφυγή συγκρούσεων σε οχήματα.
Κατά τη χρήση της έκδοσης CAN του αισθητήρα, είναι δυνατή η επιλογή της λειτουργίας Απόστασης ή Περιοχής στο λογισμικό. Το μήνυμα CAN-J1939 μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα μέσω του Vision Assistant. Σε αντίθεση με την έκδοση IO-Link, η οποία προσφέρει μόνο μία ζώνη επιτήρησης, η έκδοση CAN επιτρέπει τη ρύθμιση έως και τεσσάρων ζωνών επιτήρησης (ROIs).