• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Τεχνολογία ραντάρ
  2. Αισθητήρας απόστασης ραντάρ
  3. Αισθητήρας απόστασης ραντάρ R1D

Οξυδερκής: αισθητήρας απόστασης ραντάρ της ifm

Ο αισθητήρας R1D υπερέχει εκεί όπου άλλες τεχνολογίες φτάνουν στα όριά τους, καθώς μπορεί να ανιχνεύει στόχους με ακρίβεια χιλιοστού τόσο σε κοντινές αποστάσεις όσο και πιο μακρυά, έως και 50 μέτρα. Με την εστιασμένη δέσμη ραντάρ, μπορεί να ανιχνεύσει ακόμη και αντικείμενα με αδύναμα ανακλαστικά χαρακτηριστικά. Η ανθεκτικότητα απέναντι στις περιβαλλοντικές επιδράσεις καθιστά τον R1D ιδανικό για εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους, ενώ η διαισθητική διαμόρφωση μέσω του λογισμικού Vision Assistant μειώνει τον χρόνο και το κόστος εγκατάστασης.

Εφαρμογές για αισθητήρες απόστασης ραντάρ

Ο αισθητήρας R1D δεν μετρά μόνο την απόσταση αλλά και την ταχύτητα των αντικειμένων. Και οι δύο τιμές μπορούν να μεταδοθούν ταυτόχρονα μέσω IO-Link. Ο αισθητήρας ραντάρ προσφέρει επίσης εξαιρετική ανάλυση απόστασης, επιτρέποντάς του να διακρίνει αντικείμενα που βρίσκονται κοντά μεταξύ τους και να τα εξάγει ως ξεχωριστούς στόχους.

Επιτήρηση μεταφορικής ταινίας
Από απόσταση, ταυτόχρονη ανίχνευση του ύψους φόρτωσης και της ταχύτητας της μεταφορικής ταινίας

Τοποθέτηση οχήματος
Ανίχνευση οχημάτων σε πλυντήρια αυτοκινήτων ή κατά τη διάρκεια εργασιών ελλιμενισμού σε ράμπες φόρτωσης και εκφόρτωσης

Έλεγχος απόστασης και μέτρηση ύψους
Αξιόπιστη μέτρηση της απόστασης από το έδαφος και τις καλλιέργειες ακόμη και σε περιβάλλον με σκόνη

Ρύθμιση του R1D

Η ρύθμιση του αισθητήρα είναι εύκολη με τη χρήση των εργαλείων λογισμικού moneo και Vision Assistant. Το Vision Assistant εξάγει όλα τα ανιχνευμένα αντικείμενα και τα απεικονίζει με σαφήνεια μαζί με τα αντίστοιχα δεδομένα διαδικασίας, όπως απόσταση, ταχύτητα και ανακλώμενο ηχητικό σήμα.

Ανακαλύψτε αυτήν τη διαδραστική κινούμενη εικόνα του οδηγού Vision Assistant για να δείτε πόσο γρήγορα μπορεί να ρυθμιστεί ο αισθητήρας:

Εκδόσεις προϊόντος