Σύνδεση για χρήση ως πνευματικός διανομέας
Συνδέοντας και τις δύο συνδέσεις διεργασίας, η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πνευματικός διανομέας χωρίς την ανάγκη πρόσθετων προσαρμογέων.
Μονάδα συντήρησης
Χάρη στο προηγμένο σύστημα τοποθέτησης, ο αισθητήρας πίεσης μπορεί να εγκατασταθεί στη μονάδα συντήρησης χωρίς την ανάγκη προσαρμογέων, αποτελώντας το ιδανικό εξάρτημα για την επεξεργασία πεπιεσμένου αέρα.
Τοποθέτηση σε πίνακα
Η συσκευή μπορεί να εγκατασταθεί σε πίνακα μέσω του σετ τοποθέτησης E30574. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του σετ τοποθέτησης της ifm: Τα κλιπ συγκράτησης κουμπώνουν στις εσοχές στο πλάι της συσκευής, διασφαλίζοντας ότι ο αισθητήρας συγκρατείται σταθερά και με ασφάλεια στο εξάρτημα.
Είναι επίσης δυνατή η τοποθέτηση πολλών αισθητήρων σε πίνακα.
Τοποθέτηση σε πίνακα
Η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί ευέλικτα σε πίνακα χωρίς ράγα DIN χρησιμοποιώντας δύο κυλινδρικές βίδες. Σε αυτήν την περίπτωση, οι κυλινδρικές βίδες βιδώνονται πρώτα στον πίνακα πριν τοποθετηθεί η συσκευή από πάνω και ασφαλίσει προς τα κάτω. Σφίξτε τις κυλινδρικές βίδες εναλλάξ μέχρι η συσκευή να ακουμπήσει στον πίνακα.
Τοποθέτηση σε ράγα DIN
Με τον προσαρμογέα E30575, ο αισθητήρας πίεσης μπορεί να τοποθετηθεί γρήγορα και εύκολα σε ράγα DIN. Ο προσαρμογέας μπορεί να κουμπώσει στον αισθητήρα χωρίς βίδες. Στη συνέχεια, ο προσαρμογέας και ο αισθητήρας στερεώνονται στη μεταλλική ράγα.
Τοποθέτηση σε σωλήνα
Οι δύο συνδέσεις του αισθητήρα επιτρέπουν την ευέλικτη εγκατάσταση σε έναν σωλήνα που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Η σύνδεση της συσκευής που δεν χρησιμοποιείται, κλείνει με πώμα στεγανοποίησης.
Επιτοίχια τοποθέτηση
Με τον προσαρμογέα επιτοίχιας τοποθέτησης, ο αισθητήρας μπορεί να κουμπώνεται και να αφαιρείται γρήγορα και εύκολα χωρίς εργαλεία. Η επιτραπέζια τοποθέτηση μπορεί επίσης να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας τις επάνω οπές. Σε αυτή την περίπτωση, δημιουργείται μια μικρή γωνία που διευκολύνει την ανάγνωση της οθόνης, ειδικά όταν είναι τοποθετημένη σε μεγαλύτερο βάθος. Με αυτόν τον προσαρμογέα είναι επίσης δυνατή η τοποθέτηση σε σειρά.