- Επισκόπηση αισθητήρων στάθμης
- Εφαρμογή μέτρησης στάθμης
- Υγιεινές εφαρμογές
Αισθητήρες στάθμης για υγιεινές εφαρμογές
| Σειρά αισθητήρων | Μήκος εγκατάστασης | Τεχνολογία | Σήμα | Σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη |
|---|---|---|---|---|
LR |
100…2000 mm | Κυματοδηγούμενο ραντάρ | • Αναλογικό σήμα • Σήμα μεταγωγής • IO-Link |
• Εύκολη τοποθέτηση από πάνω προς τα κάτω • Σημεία μέτρησης με τομή σε καθορισμένα μήκη • Καθαρός, εξουσιοδοτημένος σχεδιασμός 3A εκτός θέσης |
![]() PI |
Απεριόριστο | Υδροστατική πίεση | • Αναλογικό σήμα • Σήμα μεταγωγής • IO-Link |
• Τοποθέτηση στον πυθμένα της δεξαμενής • Δισύρματος μεταδότης με ένδειξη |
PG |
Απεριόριστο | Υδροστατική πίεση | • Αναλογικό σήμα • Σήμα μεταγωγής |
• Τοποθέτηση στον πυθμένα της δεξαμενής • Μετρητής / ψηφιακή ένδειξη |
![]() PM |
Απεριόριστο | Υδροστατική πίεση | • Αναλογικό σήμα • IO-Link |
• Τοποθέτηση στον πυθμένα της δεξαμενής • Δισύρματος μεταδότης |
![]() LW27 |
Χωρίς περιορισμούς | Ραντάρ | • Πομπός • Διακόπτης • IO-Link |
• Αρχή μέτρησης χωρίς επαφή • Εύρος μέτρησης 10 μέτρα |