- Νέα προϊόντα
- Αισθητήρες
- Ροόμετρο υπερήχων με σύνδεση φλάντζας
Ροόμετρο υπερήχων με σύνδεση φλάντζας
Αξιόπιστη μέτρηση ροής με εύκολη ενσωμάτωση
Ο αισθητήρας υπερήχων μετράει με υψηλή ακρίβεια τις ροές αγώγιμων και μη μέσων με βάση το νερό. Οι τιμές διεργασιών εμφανίζονται ευκρινώς στην ενσωματωμένη οθόνη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επιτήρηση της διανομής νερού, την επιτήρηση επιπέδων ενέργειας και τη βελτιστοποίηση κατανάλωσης με διαφάνεια. Η φλάντζα που έχει συγκολληθεί απευθείας στον σωλήνα μέτρησης δίνει επίσης τη δυνατότητα για γρήγορη, ασφαλή και απλή εγκατάσταση.
Ευέλικτη χρήση
Ο αισθητήρας είναι κατάλληλος για ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών, όπως τα κυκλώματα ψύξης, οι δεξαμενές αποθήκευσης καυστήρων, τα συστήματα νερού διεργασιών, τα συστήματα καθαρισμού πόσιμου νερού και τα συστήματα αντίστροφης όσμωσης. Επίσης, η μετασκευή υφιστάμενων συστημάτων γίνεται εφικτή χωρίς εκτενείς εργασίας, χάρη σε φλάντζες τυποποιημένης σχεδίασης.
Στιβαρός σωλήνας μέτρησης χωρίς εσωτερικές δομές
Ο σωλήνας μέτρησης από ανοξείδωτο χάλυβα δεν περιέχει στοιχεία μέτρησης, στεγανοποιήσεις ή κινούμενα μέρη. Έτσι εμποδίζεται αποτελεσματικά η φθορά, οι διαρροές και οι αποφράξεις. Ταυτόχρονα, ο ρυθμός ροής δεν επηρεάζεται, διασφαλίζοντας έτσι χαμηλή μακροπρόθεσμη απώλεια πίεσης και ενεργειακά αποδοτική λειτουργία.