• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Νέα προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Αισθητήρες αγωγιμότητας μετρούν από 0.04 μS/cm

Αισθητήρες αγωγιμότητας μετρούν από 0.04 μS/cm

Αντίστροφη όσμωση

Ασφαλής λύση για μόνιμη ποιότητα διεργασίας

Οι αισθητήρες αγωγιμότητας LDL101 και LDL3x1 είναι η ιδανική επιλογή για εφαρμογές στις οποίες πρέπει να ικανοποιούνται τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα καθαρότητας νερού και συνεπώς της ποιότητας του προϊόντος ή της ασφάλειας διεργασίας.

Οι αισθητήρες μπορούν να μετρούν αγωγιμότητα από τα 0,04 μS/cm. Το LDL3x1 μπορεί επίσης να παρέχει μια συγκεκριμένη τιμή αντίστασης σε MΩ. Αυτό το καθιστά ιδανικό για χρήση σε εφαρμογές που περιλαμβάνουν καθαρισμένο νερό κάθε σταδίου επεξεργασίας. Εφαρμόζεται συνήθως στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, στην παραγωγή ημιαγωγών, στη φαρμακευτική βιομηχανία και στην παραγωγή ενέργειας.

Διασφάλιση ποιότητας και επιτήρηση κατάστασης

Χάρη στην υψηλή ανάλυση και τη μετάδοση σημάτων χωρίς απώλειες μέσω IO-Link, η ποιότητα νερού μπορεί να αναλύεται συνεχώς και επακριβώς, εξασφαλίζοντας σταθερές και αξιόπιστες διεργασίες.

Σε διεργασίες υπερκαθαρού νερού, η αυξανόμενη αγωγιμότητα ή η φθίνουσα ειδική αντίσταση μπορεί να δράσουν ως πρώιμη ένδειξη, π.χ. ότι τα φίλτρα χρειάζονται συντήρηση.

Κατά την επιτήρηση κυκλωμάτων ψύξης, οι αισθητήρες ανιχνεύουν την αυξανόμενη περιεκτικότητα του νερού σε μεταλλικά άλατα σε πρώιμο στάδιο, επιτρέποντας την έναρξη αντιμέτρων προτού προκύψει ζημιά στα δίκτυα σωληνώσεων.

Συνήθεις ερωτήσεις