- Νέα προϊόντα
- Αισθητήρες
- Αξιόπιστα αποτελέσματα ακόμα και σε περιορισμένο χώρο
Αξιόπιστα αποτελέσματα ακόμα και σε περιορισμένο χώρο
Εξοικονόμηση χώρου χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση
Ο μικρού μεγέθους μεταδότης θερμοκρασίας έχει σχεδιαστεί ειδικά για εφαρμογές με πολύ περιορισμένο χώρο εγκατάστασης και σωλήνες μικρών διαστάσεων. Χάρη στο αρκετά μικρότερο περίβλημά του από ανοξείδωτο χάλυβα, αυτός ο μεταδότης μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα ακόμα και στους πιο περιορισμένους χώρους.
Η ακίδα μέτρησης μικρού μεγέθους ελαχιστοποιεί τις στενώσεις του σωλήνα και την αντίσταση ροής, που αποτελεί καθοριστικό πλεονέκτημα για σωλήνες μικρής διαμέτρου. Ειδικοί προσαρμογείς διασφαλίζουν ένα βέλτιστο βάθος εγκατάστασης στους σωλήνες, ενώ επιτρέπουν την επακριβή τοποθέτηση τους στοιχείου μέτρησης χωρίς επιπλέον μηχανικές εργασίες.
Ο αισθητήρας συνοδεύεται από σύγχρονες λειτουργίες λογισμικού και μια ευκρινή απεικόνιση κατάστασης μέσω του θόλου LED. Διαθέτοντας υψηλή ακρίβεια μέτρησης, βαθμό προστασίας IP69 και IO-Link, αυτός ο αισθητήρας αποτελεί λύση για απαιτητικές εφαρμογές — που ποικίλουν από βιομηχανικές εγκαταστάσεις μικρού μεγέθους στη βιομηχανία τροφίμων έως κυκλώματα ψύξης σε κέντρα δεδομένων.