- Νέα προϊόντα
- Αυτοματοποίηση οχημάτων
- Ρελέ CANopen υψηλής έντασης ρεύματος για εφαρμογές οχημάτων
Ρελέ CANopen υψηλής έντασης ρεύματος για εφαρμογές οχημάτων
Περιοχές εφαρμογής
Το ecomatRelay είναι ένα καινοτόμο ρελέ CANopen υψηλής έντασης ρεύματος με ενσωματωμένη γέφυρα τύπου H που έχει αναπτυχθεί ειδικά για χρήση σε οχήματα. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί απλά και αποτελεσματικά για τον έλεγχο ηλεκτρικών φορτίων π.χ. κινητήρων DC - και με δύο μόνο μεταβλητές: Μία για το σημείο ρύθμισης και μία για τη φορά περιστροφής. Οι ελεγχόμενες μέσω PWM έξοδοι της γέφυρας τύπου H επιτρέπουν φορτίο ρεύματος έως και 10 A προσφέροντας μέγιστη ευελιξία και απόδοση.
Πολύπλευρες επιλογές επέκτασης
Το ecomatRelay είναι ιδανικό εάν λείπουν πρόσθετες θύρες εισόδου/εξόδου ή όταν απαιτούνται ειδικές λειτουργίες όπως έξοδοι υψηλής έντασης ρεύματος ελεγχόμενες μέσω PWM. Είτε αναλογικές είτε ψηφιακές είσοδοι, γέφυρες τύπου H ή έξοδοι PWM - το ecomatRelay καλύπτει ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων.
Απλός και αποτελεσματικός έλεγχος
Με υποστήριξη για το πρωτόκολλο CANopen, το ecomatRelay προσφέρει απλή ενσωμάτωση σε συστήματα ελέγχου. Οι μεταβλητές αντιστοιχίζονται εύκολα, έτσι ώστε η διαμόρφωση να ολοκληρώνεται γρήγορα. Η αποκεντρωμένη επέκταση επιτρέπει την ευέλικτη προσαρμογή σε συγκεκριμένες απαιτήσεις, είτε πρόκειται για νέες εγκαταστάσεις είτε για μετασκευές.
Ανθεκτικότητα για εφαρμογές οχημάτων
Η συσκευή εντυπωσιάζει με τον εξαιρετικά στιβαρό σχεδιασμό και διαθέτει βαθμό προστασίας IP67 που την καθιστούν ιδανική για χρήση σε απαιτητικό περιβάλλον. Είναι ανθεκτική σε κραδασμούς, διαθέτει πιστοποίηση E1 και υποστηρίζει ενσωματωμένα συστήματα 12 Volt και 24 Volt, αποτελώντας μία ιδανική λύση για εφαρμογές οχημάτων. Αυτά τα χαρακτηριστικά εξασφαλίζουν αξιόπιστη λειτουργία ακόμα και σε ακραίες συνθήκες.
Το ecomatRelay είναι η τέλεια επιλογή για χρήστες που αναζητούν μία ισχυρή και εύκολα ενσωματώσιμη λύση για την υλοποίηση εφαρμογών σε κινητήρες ή την εκπλήρωση ειδικών απαιτήσεων εισόδων/εξόδων σε οχήματα.