- Νέα προϊόντα
- Επιτήρηση κατάστασης
- Αισθητήρας κραδασμών για οχήματα
Αισθητήρας κραδασμών για οχήματα
Συνεχής επιτήρηση της κατάστασης του οχήματος
Είτε υπάρχει ανισορροπία στις περιστρεφόμενες λεπίδες μιας χορτοκοπτικής μηχανής, είτε σπηλαίωση ή ξένα σώματα σε φορητές αντλίες αποστράγγισης, είτε κρούσεις σε κρίσιμα εξαρτήματα: Εάν τέτοια προβλήματα περνούν απαρατήρητα, μπορούν να προκαλέσουν δαπανηρές ζημιές και μακρές διακοπές λειτουργίας.
Εύχρηστος και ενημερωτικός
Ο τρισδιάστατος αισθητήρας επιτήρησης κατάστασης VMB301 έχει σχεδιαστεί για χρήση σε οχήματα και μπορεί να ενσωματωθεί απρόσκοπτα στο δίκτυο του οχήματος και στο χαρτοφυλάκιο συστημάτων της ifm, χάρη στη διασύνδεση CANopen. Ο ενσωματωμένος αντιστάτης δικτύου 120 Ohm μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί προαιρετικά μέσω CANopen. Αυτό μειώνει το κόστος και αυξάνει την ευελιξία.
Ολοκληρωμένη επιτήρηση κατάστασης
Μόλις ενσωματωθεί, ο VMB301 μεταδίδει μεγάλο αριθμό αποδεδειγμένων δεικτών κατάστασης σε πραγματικό χρόνο: Κόπωση (v-RMS), μηχανική τριβή (a-RMS), κρούσεις (a-Peak), μηχανικές τάσεις (d-Peak2Peak), στατιστική φθορά ρουλεμάν (crest) και θερμοκρασία επιφάνειας. Το καινοτόμο BearingScout™ για ανάλυση ρουλεμάν και μέτρηση δυναμικής ζυγοστάθμισης συμπληρώνει το εύρος λειτουργιών του VMB301 ως αυτόνομη λύση επιτήρησης κατάστασης για οχήματα.
Για απομακρυσμένη επιτήρηση, τα δεδομένα κατάστασης και μηχανής μπορούν να μεταδοθούν μέσω ράδιο μόντεμ στην πλατφόρμα mobile IoT, το IIoT της ifm για οχήματα.