- Νέα προϊόντα
- IO-Link
- Παραμετροποιήσιμη επιτήρηση ταχύτητας
Παραμετροποιήσιμη επιτήρηση ταχύτητας
Επιτήρηση μετάδοσης κίνησης
Σε πολλές βιομηχανικές εφαρμογές, τα συστήματα μετάδοσης κίνησης και διάφορες άλλες περιστρεφόμενες μηχανές αναμένονται να λειτουργούν με καθορισμένη ταχύτητα. Με τη χρήση εξωτερικών αισθητήρων σε άξονες ή κινητήριους τροχούς, μπορούν να δημιουργηθούν και να αναλυθούν σήματα εξαρτώμενα από την ταχύτητα με τη βοήθεια των απεικονιζόμενων συσκευών επιτήρησης ταχύτητας. Βλάβες στον μηχανισμό μετάδοσης κίνησης, όπως ολισθαίνοντες ή ακόμα και σπασμένοι τραπεζοειδείς ιμάντες, μπορούν να ανιχνευθούν εγκαίρως συγκρίνοντας τα σημεία ρύθμισης και στη συνέχεια να υποδεικνύονται μέσω ενός σήματος μεταγωγής. Ταυτόχρονα, η DW3003 εξάγει ένα σήμα ρεύματος ή τάσης που είναι ανάλογο με την ταχύτητα και μπορεί να μεταδοθεί σε υπερκείμενο ελεγκτή ή να χρησιμοποιηθεί για άλλες διεργασίες ελέγχου.
Μονάδα αξιολόγησης υψηλής απόδοσης
Η μετρούμενη τιμή μπορεί να μεταδοθεί ψηφιακά μέσω IO-Link, το οποίο διευκολύνει επίσης τις εκτενείς και άνετες επιλογές παραμετροποίησης,όπως η κλιμάκωση των αναλογικών σημάτων εξόδου ή ο ορισμός σημείων μεταγωγής.
Ένα ιδιαίτερα χρήσιμο χαρακτηριστικό: η μονάδα αξιολόγησης μπορεί να λειτουργήσει και με 24 V DC και με 110...250 V AC. Η μονάδα παρέχει 24 V DC για την τροφοδοσία των αισθητήρων.