• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Νέα προϊόντα
  2. IO-Link
  3. Έξυπνη επιτήρηση σημάτων με τον μετατροπέα αναλογικού σήματος IO-Link

Έξυπνη επιτήρηση σημάτων με τον μετατροπέα αναλογικού σήματος IO-Link

Εύκολη ενσωμάτωση αναλογικών αισθητήρων σε συστήματα IO-Link

Οι αναλογικοί αισθητήρες παρέχουν σημαντικές τιμές διεργασίας σε βιομηχανικές εφαρμογές, αλλά συχνά δεν μπορούν να ενσωματωθούν απευθείας σε ψηφιακές υποδομές. Η συσκευή επιτήρησης αναλογικών σημάτων DP1204 της ifm παρέχει μια αποδοτική λύση σε αυτή την πρόκληση: Επιτρέπει την απλή ενσωμάτωση έως και δύο αναλογικών αισθητήρων (4...20 mA / 0...10 V) σε συστήματα IO-Link – μια λύση επίσης ιδανική για τη μετασκευή σε υφιστάμενα συστήματα.

Προσαρμόζεται ευέλικτα στην εφαρμογή σας

Το DP1204 παρέχει διάφορους τρόπους λειτουργίας: Παρέχει δυνατότητα μεμονωμένης ανάθεσης σημείων μεταγωγής και πρόσθεσης ή αφαίρεσης των μετρούμενων τιμών. Έτσι καθίσταται δυνατή η επιτήρηση της υπολογιζόμενης τιμής και η έξοδός της σε σήμα 4...20 mA.

Επίσης, τα αναλογικά σήματα εισόδου μπορούν να αντιστοιχιστούν γραμμικά σε κλίμακα φυσικών μονάδων (π.χ. 4...20 mA σε 50...2000 mm). Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι διαθέσιμα μέσω IO-Link, μία αναλογική έξοδο και δύο ψηφιακές εξόδους. Επίσης, η έξοδος μπορεί να αντικατοπτρίσει ένα αναλογικό σήμα.

Εφαρμογές

Οι συνήθεις εφαρμογές περιλαμβάνουν την επιτήρηση διαφορικής πίεσης (π.χ. κατάσταση φίλτρου, αποδοτικότητα αντλίας), την επιτήρηση στάθμης σε δοχεία υπό πίεση ή τη μέτρηση πλάτους κινούμενων αντικειμένων με δύο αισθητήρες απόστασης.

Γρήγορη εγκατάσταση που εξοικονομεί χρόνο και χρήματα

Το DP1204 έχει σχεδιαστεί για εγκατάσταση κοντά στο πεδίο – απευθείας στη μηχανή, χωρίς ερμάριο ελέγχου. Ο σχεδιασμός μικρού μεγέθους του και ο βαθμός προστασίας IP67 ελαχιστοποιούν την πολυπλοκότητα της καλωδίωσης, εξοικονομούν χώρο, χρόνο και δαπάνες εγκατάστασης.