• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Νέα προϊόντα
  2. Απεικόνισε / Λειτούργησε / Φώτισε
  3. Ταινίες LED με ανεξάρτητα ελεγχόμενα LED RGB

Ταινίες LED με ανεξάρτητα ελεγχόμενα LED RGB

Ανεξάρτητα ελεγχόμενα LED για μέγιστη ευελιξία και αξιοπιστία

Αυτή η πρωτοποριακή ταινία LED παρέχει τη δυνατότητα για πολλά περισσότερα από την οπτικοποίηση σε μόνο ένα χρώμα: μπορούν να ελέγχονται ανεξάρτητα τα χρώματα και η φωτεινότητα έως και σε 320 LED RGB. Ο ελεγκτής DP1617 προσφέρει εκ των προτέρων προγραμματισμένες λειτουργίες για αυτόν τον σκοπό, που επιτρέπουν τη γρήγορη και εύκολη υλοποίηση προσαρμοσμένων δομών οπτικοποίησης. Ο έλεγχος των LED πραγματοποιείται μέσω IO-Link.

Οι ταινίες LED με υγιεινό σχεδιασμό και εξαιρετικά στιβαρή κατασκευή διατίθενται σε μήκη από 250 mm έως 5000 mm, το οποίο τις καθιστά ιδανικές για απαιτητικές εφαρμογές σε εργοστασιακό αυτοματισμό καθώς και στη βιομηχανία τροφίμων. Χάρη σε ένα ενσωματωμένο σύστημα παράκαμψης, η ταινία παραμένει λειτουργική ακόμα και αν χαλάσουν μεμονωμένα LED, αυξάνοντας έτσι την αξιοπιστία και παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής του συστήματος.

Διαφορετικές καταστάσεις λειτουργίας του ελεγκτή DP1617

Τμηματική λειτουργία

Επιτρέπει στην ταινία LED να χωρίζεται σε πολλά τμήματα που μπορούν να ελεγχθούν το καθένα ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα και προσαρμοσμένες εφαρμογές.

Λειτουργία κινούμενου φωτισμού

Δημιουργεί ένα εφέ κινούμενης ροής, ανάβοντας τα LED το ένα μετά το άλλο. Ιδανική για δυναμική και όμορφη οπτικοποίηση που δίνει την εντύπωση της κίνησης.

Λειτουργία ραβδογραφήματος

Οπτικοποιεί τιμές ή καταστάσεις φωτίζοντας LED σε μία γραμμή, το ένα μετά το άλλο, παρόμοιο με ραβδογράφημα.

Λειτουργία θέσης

Παρέχοντας επακριβή έλεγχο ξεχωριστών ομάδων LED, ώστε να απεικονίζει συγκεκριμένες θέσεις.

Αγορά προϊόντος