- Νέα προϊόντα
- Απεικόνισε / Λειτούργησε / Φώτισε
- Πύργος φωτισμού με ελεύθερη διαμόρφωση και δυνατότητα στοίβαξης
Πύργος φωτισμού με ελεύθερη διαμόρφωση και δυνατότητα στοίβαξης
Ευδιάκριτη και προσαρμοσμένη οπτική ένδειξη κατάστασης
Ο κάθε πύργος φωτισμού μπορεί να διαμορφώνεται και να στοιβάζεται ελεύθερα, επιτρέποντας στον χρήστη να εξατομικεύει την ένδειξη κατάστασης βιομηχανικών μηχανών και συστημάτων σύμφωνα επακριβώς με τις απαιτήσεις τους. Για αυτόν τον σκοπό, διατίθενται τμήματα LED πέντε διαφορετικών χρωμάτων, που μπορούν να στοιβαχτούν έως πέντε το ένα πάνω στο άλλο, και τοποθετούνται όλα τους πάνω σε μια μονάδα βάσης. Η υψηλή ορατότητα των τμημάτων LED απλοποιεί τη μετάδοση της οπτικής κατάστασης ακόμα και σε μεγάλες αποστάσεις.
Απλή εγκατάσταση και μετάδοση ακουστικών σημάτων
Τα τμήματα LED τοποθετούνται απλά και με ασφάλεια, χάρη στο κλείδωμα με συστροφή. Τα τμήματα ελέγχονται ξεχωριστά μέσω ψηφιακών εισόδων συνεχούς ρεύματος (DC) 24V. Μπορεί να προστεθεί βομβητής στον πύργο φωτισμού με δυνατότητα στοίβαξης ως προαιρετική επιλογή, για χρήσεις όπως η προσέλκυση περισσότερης προσοχής σε κρίσιμες καταστάσεις.
Χάρη στον βαθμό προστασίας IP65, ο πύργος φωτισμού με δυνατότητα στοίβαξης αποτελεί επίσης ιδανική επιλογή για δύσκολες συνθήκες εργασίας. Η βάση στήριξης καθολικής εφαρμογής μπορεί να στραφεί σε γωνία, επιτρέποντας την όρθια τοποθέτηση του στοιβαζόμενου πύργου φωτισμού τόσο σε οριζόντιες όσο και σε κατακόρυφες επιφάνειες.