• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Νέα προϊόντα
  2. Απεικόνισε / Λειτούργησε / Φώτισε
  3. Φωτισμός μηχανής σύμφωνα με την Οδηγία Ecodesign

Φωτισμός μηχανής σύμφωνα με την Οδηγία Ecodesign

Πρωτοποριακό φως μηχανής

Το φως μηχανής συνδυάζει τη συμμόρφωση με τις αυστηρές απαιτήσεις της Οδηγίας Ecodesign με εξαιρετική στιβαρότητα και πολύπλευρες επιλογές εφαρμογής.

Η συσκευή εντυπωσιάζει με την κομψή, λεία επιφάνεια και τον υγιεινό σχεδιασμό της, αποτελώντας μία ιδανική λύση για χρήση σε απαιτητικές περιοχές. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται δεν είναι μόνο ιδιαίτερα στιβαρά, αλλά εγγυώνται και μία εκπληκτικά μεγάλη διάρκεια ζωής. Με μήκος 250 mm και δυνατότητα σύνδεσης μέσω βύσματος M12, προσφέρει απίστευτη ευελιξία. Μπορούν να τοποθετηθούν έως και τέσσερα φώτα στη σειρά για τη δημιουργία βέλτιστου φωτισμού.

Το φως μηχανής εντυπωσιάζει όχι μόνο με τον αποτελεσματικό λευκό φωτισμό, αλλά και με τα ζωηρά χρώματα σήματος RGB – και σε τιμή που μπορεί εύκολα να ανταγωνιστεί τα συμβατικά προϊόντα που παρέχουν μόνο λευκό φως. Ελέγχεται μέσω τεσσάρων καναλιών 24 V DC και η ενσωμάτωση IO-Link μέσω του DP1615 επιτρέπει πολλές διαφορετικές επιλογές ελέγχου.

Πολύπλευρες επιλογές τοποθέτησης

Τοποθετείται με ένα κλιπ στερέωσης γενικής χρήσης, το οποίο μπορεί να στερεωθεί με βίδα, μαγνήτη ή σφιγκτήρα ifm.

Οδηγία Ecodesign

Η Οδηγία Ecodesign 2009/125/ΕΚ καθορίζει αυστηρές απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση, την απόδοση φωτισμού και την ανθεκτικότητα των ηλεκτρικών καταναλωτών, ειδικά για τα στοιχεία φωτισμού. Οι συμβατικές ταινίες LED συχνά δεν πληρούν πλήρως αυτές τις απαιτήσεις και επομένως χρησιμοποιούνται κυρίως για την οπτικοποίηση κατάστασης.

Με το φως μηχανής, η ifm παρουσιάζει μία λύση που πληρεί όλες τις απαιτήσεις της Οδηγία Ecodesign. Το προϊόν προσφέρει εντυπωσιακή απόδοση φωτισμού 450 Lumen σε μήκος μόλις 250 mm, σε συνδυασμό με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας και μεγάλη διάρκεια ζωής. Μπορεί επίσης να σηματοδοτεί χρωματικά την κατάσταση της μηχανής. Αυτές οι ιδιότητες καθιστούν το φως μηχανής μία βιώσιμη, ενεργειακά αποδοτική και λύση φωτισμού με προσανατολισμό στο μέλλον.