• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Νέα προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Υγιεινό ροόμετρο με IO-Link

Υγιεινό ροόμετρο με IO-Link

Στην ψηφιακή διεργασία δεν υπάρχουν πλέον τυφλά σημεία

Ο αισθητήρας SM Foodmag ανάγει τη μέτρηση ροής υγρών και τροφίμων κρεμώδους μορφής σε άλλο επίπεδο. Το IO-Link επιτρέπει τη μετάδοση ψηφιακών δεδομένων από τη διεργασία και εξαλείφει το τελευταίο τυφλό σημείο σε ένα πλήρως ψηφιοποιημένο περιβάλλον παραγωγής που λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια. Στον χώρο εγκατάστασης, η οθόνη και το περιμετρικά ορατό LED κατάστασης δείχνουν την τρέχουσα κατάσταση.

Μετρά ό,τι έχει σημασία

Ο αισθητήρας ανιχνεύει την τρέχουσα ροή, τη συνολική παροχή και την κατεύθυνση ροής, καθώς και την παρουσία του μέσου (συχνά αναφέρεται ως ανίχνευση άδειου αγωγού). Μεταδίδει επίσης την αγωγιμότητα και τη θερμοκρασία στο σύστημα ελέγχου και στο επίπεδο IT. 

Ευκολία, διαφάνεια, ασφάλεια

Το SM Foodmag ενσωματώνεται σχεδόν αυτομάτως: Ένα τυπικό βύσμα M12 και πατενταρισμένα καλώδια επιτρέπουν γρήγορη και στεγανή σύνδεση, απαλλαγμένη από σφάλματα. Οι συνήθεις διαστάσεις εγκατάστασης, μαζί με τη δυνατότητα επιλογής στεγανώσεων και προσαρμογέων διεργασίας, διευκολύνουν τη μετασκευή τους σε υφιστάμενα συστήματα. Η ρύθμιση παραμέτρων γίνεται γρήγορα και διαισθητικά, μέσω της πλοήγησης σε μενού ηλεκτρονικής εφαρμογής και της καθοδηγούμενης εγκατάστασης.

Αγορά προϊόντος