- Νέα προϊόντα
- Αισθητήρες
- Αισθητήρες σημειακής στάθμης LMH με κεραμικό άκρο μετρήματος
Αισθητήρες σημειακής στάθμης LMH με κεραμικό άκρο μετρήματος
Αξιόπιστη ανίχνευση στάθμης σε διεργασίες βαθιού τηγανίσματος, παστερίωσης και συμπύκνωσης
Ο αισθητήρας σημειακής στάθμης LMH διασφαλίζει την αξιόπιστη ανίχνευση του μέσου, ανεξαρτήτως εάν αυτό έχει βάση νερό ή έλαια, ακόμα και σε σταθερά υψηλές θερμοκρασίες έως και 250 °C. Στη βιομηχανική παραγωγή τροφίμων, όπως το βαθύ τηγάνισμα, την παστερίωση γάλατος ή τις διεργασίες CIP/SIP, ο αισθητήρας συμβάλλει στη διατήρηση σταθερής ποιότητας της διεργασίας. Το ίδιο ισχύει για εφαρμογές υψηλής θερμοκρασίας στον κλάδο της φαρμακευτικής, της χημικής βιομηχανίας και της βιοτεχνολογίας.
Αισθητήρας για σημειακή ανίχνευση στάθμης και θερμοκρασίας
Το άκρο μέτρησης αποτελείται από το αγνό, στιβαρό κεραμικό υλικό που χρησιμοποιεί τακτικά η ifm. Αυτός ο βαθμός αντοχής σε αδρά μέσα διασφαλίζει μια μακρά ωφέλιμη διάρκεια ζωής για το LMH. Η ικανότητα του αισθητήρα να μεταδίδει τόσο τη θερμοκρασία του μέσου όσο και το σημειακό επίπεδο μέσω IO-Link μειώνει την ανάγκη επιπλέον σημείων μέτρησης.
Καταστολή απόθεσης, για τη διασφάλιση επακριβών και αξιόπιστων αποτελεσμάτων
Το LMH προσφέρει την αποτελεσματική καταστολή απόθεσης μέσων που είναι ήδη γνωστή από τον αισθητήρα σημειακής στάθμης LMT. Έτσι εξαλείφεται η λανθασμένη μεταγωγή, που μπορεί να επιφέρει άδειασμα ή υπερβολική πλήρωση.
Ευελιξία χάρη στο σύστημα στεγανοποίησης
Ο αισθητήρας σημειακής στάθμης έχει σχεδιαστεί προκειμένου να χρησιμοποιείται τόσο σε συνθήκες υγειονομικού ενδιαφέροντος όσο και σε βιομηχανικές συνθήκες. Η προσαρμογή του σε εξατομικευμένες συνθήκες απλοποιείται χάρη στο σύνθετο σύστημα στεγανοποίησης.