- Νέα προϊόντα
- Αισθητήρες
- Οι αισθητήρες με επαγωγικό δακτύλιο επιτηρούν τη ροή υλικών σε εφαρμογές τεχνολογίας τροφοδοσίας
Οι αισθητήρες με επαγωγικό δακτύλιο επιτηρούν τη ροή υλικών σε εφαρμογές τεχνολογίας τροφοδοσίας
Επιτήρηση 360° μικρών εξαρτημάτων
Οι αισθητήρες με επαγωγικό δακτύλιο χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές τεχνολογίας τροφοδοσίας, για την ανίχνευση μεταλλικών εξαρτημάτων, όπως βίδες ή παξιμάδια, καθώς μεταφέρονται μέσα από σωλήνες. Τα αντικείμενα αναγνωρίζονται ενώ μετακινούνται με ταχύτητες έως και 35 m/s, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους. Έτσι είναι εφικτό το επακριβές μέτρημα και ο αποτελεσματικός έλεγχος ροής. Μπορούν να ανιχνεύονται αξιόπιστα οι αποφράξεις, η αδράνεια ή η λανθασμένη μεταφορά (κανενός εξαρτήματος ή πολλαπλών εξαρτημάτων ταυτόχρονα).
Στατικές και δυναμικές εφαρμογές
Οι αισθητήρες με δακτύλιο λειτουργούν είτε στατικά είτε δυναμικά: Οι στατικοί αισθητήρες ανιχνεύουν μονίμως την παρουσία μεταλλικών εξαρτημάτων, π.χ. για την επιτήρηση στάθμης. Οι δυναμικοί αισθητήρες αντιδρούν μόνο στη διέλευση εξαρτημάτων και είναι κατάλληλοι για εργασίες μετρήματος ή έλεγχο ροής. Και οι δυο εκδόσεις διασφαλίζουν την απρόσκοπτη διαδικασία παραγωγής σε συστήματα συναρμολόγησης.
Λειτουργίες IO-Link
Η ευαισθησία μπορεί να ρυθμιστεί άνετα με ποτενσιόμετρο. Σύνθετες παράμετροι, όπως η επιμήκυνση παλμού, η ηλεκτρική σχεδίαση (PNP/NPN) και η λειτουργία εξόδου (NO/NC) μπορούν να ρυθμιστούν μέσω IO-Link. Ο αισθητήρας παρέχει επίσης λειτουργίες ειδικά για IO-Link, όπως μέτρημα τεμαχίων και διαγνωστικό έλεγχο.