• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Νέα προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Ακριβής ανίχνευση αποστάσεων από μεταλλικές επιφάνειες

Ακριβής ανίχνευση αποστάσεων από μεταλλικές επιφάνειες

Η οικονομική εναλλακτική λύση σε ακριβά συστήματα μέτρησης

Πολλές βιομηχανικές εφαρμογές απαιτούν την ακριβή ανίχνευση αποστάσεων από μεταλλικές επιφάνειες, για παράδειγμα, ανίχνευση λαμαρίνας στην αυτοκινητοβιομηχανία ή αποστάσεων σε μύλους άλεσης στη βιομηχανία τροφίμων. Σε τέτοιου είδους εφαρμογές, οι νέοι αισθητήρες απόστασης αποτελούν μία οικονομική και αποτελεσματική εναλλακτική λύση σε ακριβά συστήματα μέτρησης.

Ακριβής ανίχνευση απόστασης

Λειτουργώντας με βάση την επαγωγική αρχή ανίχνευσης και επομένως χωρίς επαφή, αυτοί οι αισθητήρες ανιχνεύουν αποστάσεις με μικρομετρική εμβέλεια ανίχνευσης και τις παρέχουν ως τιμές απόστασης μέσω IO-Link. Ο τύπος του μετάλλου δεν επηρεάζει τη μετρούμενη τιμή. Ο μόνος παράγοντας που επηρεάζει το εφικτό εύρος μέτρησης και την ακρίβεια του αισθητήρα είναι το σχήμα του στόχου. Ο αισθητήρας είναι εργοστασιακά βαθμονομημένος και έτοιμος για άμεση χρήση. Χάρη στη βαθμονόμηση 1 σημείου ή στην ακριβέστερη βαθμονόμηση 3 σημείων, το IO-Link εγγυάται υψηλή ακρίβεια ακόμη και με αποκλίνοντες παράγοντες σχήματος στόχου.

Στιβαρή σχεδίαση

Οι αισθητήρες διατίθενται σε τυποποιημένες διαστάσεις περιβλήματος M8, M12, M18 ή M30 μήκους 60 mm για χωνευτή ή ελεύθερη τοποθέτηση. Επιπλέον, οι αισθητήρες είναι ανθεκτικοί σε μαγνητικά πεδία και διαθέτουν ανοξείδωτο περίβλημα με σπείρωμα. Ως αποτέλεσμα, έχουν υψηλό βαθμό προστασίας έως και IP69K και μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκολα σε απαιτητικό περιβάλλον.