• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Νέα προϊόντα
  2. Επεξεργασία εικόνας / Ταυτοποίηση
  3. Βελτιωμένες κεραίες RFID με IO-Link

Βελτιωμένες κεραίες RFID με IO-Link

Γρηγορότερη επικοινωνία δεδομένων και λειτουργία SIO

Στη 2η γενιά, οι κεραίες HF RFID με IO-Link χαρακτηρίζονται από βελτιωμένες τιμές και διευρυμένες δυνατότητες. Ενώ το πρότυπο επικοινωνίας IO-Link COM3 διασφαλίζει την ταχύτερη δυνατή μετάδοση δεδομένων, η πρόσθετη ενσωματωμένη έξοδος μεταγωγής διευρύνει τις δυνατές εφαρμογές των κεραιών: Μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης σε λειτουργία SIO, χωρίς να συνδεθούν με κύρια μονάδα IO-Link και να δρουν ως επαφές που είναι κανονικά κλειστές ή κανονική ανοιχτές.

Κατάλληλες για έλεγχο πρόσβασης

Καθώς οι κεραίες υποστηρίζουν επίσης τα πρότυπα ISO15693 και ISO14443, αποτελούν την ιδανική επιλογή για έλεγχο πρόσβασης, καθώς και για έλεγχο μεταγωγής, για παράδειγμα, στον βιομηχανικό αυτοματισμό.

Ενσωματωμένη ανάλυση δεδομένων

Επίσης, η 2η γενιά είναι εξοπλισμένη με δύο σημεία σύγκρισης δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξεχωριστά ή συνδυαστικά. Συνεπώς, οι κεραίες μπορούν να διαβάσουν και να επεξεργαστούν τιμές από ετικέτες. Για παράδειγμα, μπορεί να γίνει σύγκριση της τιμής ετικέτας με καθορισμένες τιμές-στόχους και να πραγματοποιηθεί η αντίστοιχη έξοδος ενός σήματος μέσω IO-Link ή έξοδο μεταγωγής. Δεν απαιτείται πρόσθετος ελεγκτής.

Υποστήριξη κωδικού πρόσβασης και ανίχνευση είδους ετικέτας

Αυτόματη ανίχνευση τύπου ετικέτας που διασφαλίζει την αξιόπιστη ανάγνωση τιμών, ακόμα και με μπλοκ διαφορετικών μεγεθών. Η δυνατότητα περιορισμού πρόσβασης ανάγνωσης και εγγραφής σε ετικέτες μέσω εισαγωγής κωδικού πρόσβασης ολοκληρώνει το βελτιωμένο εύρος κεραιών HF RFID 2ης γενιάς.