• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Νέα προϊόντα
  2. Επεξεργασία εικόνας / Ταυτοποίηση
  3. Συμπαγείς συσκευές RFID UHF για αντίξοες συνθήκες λειτουργίας

Συμπαγείς συσκευές RFID UHF για αντίξοες συνθήκες λειτουργίας

Τώρα και με IO-link

Η ψηφιοποίηση και οι συνακόλουθες απαιτήσεις για λύσεις βιομηχανικής αναγνώρισης αυξάνονται σταθερά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ifm παρέχει τις συμπαγείς συσκευές RFID UHF υψηλής απόδοσης, όχι μόνο με τις κλασικές διασυνδέσεις δικτύου και IoT, αλλά και με IO-Link.

Μεταφορά δεδομένων μέσω του δικτύου, απευθείας έλεγχος ενεργοποιητών

Τα συστήματα RFID είναι μία εξαιρετική λύση όταν πρόκειται για την ιχνηλασιμότητα προϊόντων στην ενδοεφοδιαστική αλυσίδα. Με RFID UHF λύσεις IoT ή IO-Link, η παρακολούθηση και η ανίχνευση μπορούν να υλοποιηθούν με ακόμη πιο βελτιωμένο τρόπο χάρη στην απλοποιημένη παραμετροποίηση και την απεικόνιση στο ifm moneo Configure.

Εφαρμογές

Με εμβέλεια έως και 3 m, τα συστήματα είναι ιδανικά κατάλληλα για εφαρμογές παρακολούθησης και ιχνηλασιμότητας. Για παράδειγμα, οχήματα μπορούν να ταυτοποιηθούν και πύλες να ανοίξουν απευθείας μέσω ψηφιακών εξόδων - χωρίς ιδιαίτερο προγραμματισμό ή χρονική καθυστέρηση. Σε εφαρμογές ενδοεφοδιαστικής, το σύστημα χρησιμοποιείται για αδιάλειπτη παρακολούθηση προϊόντων. Μπορεί να διαβάσει έως και 16 ετικέτες ταυτόχρονα.

Παραδείγματα προγραμμάτων για λήψη

Για κάθε προϊόν προσφέρουμε δωρεάν πολλά παραδείγματα προγραμμάτων και τεκμηρίωση για λήψη.

Εκδόσεις DTE με διασύνδεση δικτύου

Τα συστήματα αξιολόγησης σειράς DTE διαθέτουν ενσωματωμένο εξυπηρετητή δικτύου, για τη ρύθμιση της συσκευής, καθώς και δεδομένα επιτήρησης και διάγνωσης για ενσωμάτωση στο cloud. Χάρη στις διασυνδέσεις τους, οι εκδόσεις DTE είναι ιδανικές για απευθείας σύνδεση με υπολογιστές, βιομηχανικούς υπολογιστές ή PLC. Τα σήματα μπορούν επίσης να περάσουν μέσω βρόχου μέσω μιας πρόσθετης διασύνδεσης πεδίου, η οποία μειώνει την πολυπλοκότητα της καλωδίωσης σε επίπεδο πεδίου.

Επιπρόσθετα, οι συσκευές έχουν δύο ψηφιακές εισόδους και εξόδους. Οι ενσωματωμένες λογικές λειτουργίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προεπεξεργασία δεδομένων, π.χ. για τον άμεσο έλεγχο ενός φάρου σύμφωνα με την κατάσταση.

Οι συσκευές με πυρήνα IoT παρέχουν προηγμένα δεδομένα, συμβάντα και υπηρεσίες μέσω πρωτοκόλλων όπως HTTP, MQTT και JSON.

DTI εκδόσεις με IO-Link

Το IO-Link παρέχει ιδιαίτερα απλή παραμετροποίηση και γρήγορη ρύθμιση. Για μέγιστη ευελιξία, οι καταστάσεις λειτουργίας μπορούν να προσαρμοστούν στην εφαρμογή ανά πάσα στιγμή. Ολοκληρωμένες παράμετροι κεραίας και δεδομένα διάγνωσης μπορούν να ανακτώνται και να οπτικοποιούνται μέσω του λογισμικού moneo. Με αυτό τον τρόπο έχουμε μέγιστη διαφάνεια.