• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Νέα προϊόντα
  2. IIoT λύσεις
  3. Λογισμικό ifm Agent

Λογισμικό ifm Agent

Ευέλικτο λογισμικό διασύνδεσης για τη Βιομηχανία 4.0

Το ifm Agent είναι ένα ισχυρό λογισμικό διασύνδεσης που επιτρέπει άμεση και αξιόπιστη επικοινωνία μεταξύ μηχανών και λύσεων λογισμικών. Υποστηρίζοντας ένα ευρύ φάσμα διασυνδέσεων, συμπεριλαμβανομένων των Simatic S7, Modbus TCP, OPC UA και MQTT, το ifm Agent προσφέρει μέγιστη ευελιξία. Η συνδεσιμότητα MQTT, για παράδειγμα, επιτρέπει επίσης τη μεταφορά δεδομένων σε εξωτερικά συστήματα cloud.

Είτε χρειάζεται η μεταφορά δεδομένων παραγωγής σε λύσεις λογισμικού είτε η ανατροφοδοσία πληροφοριών στους ελεγκτές μηχανών, το ifm Agent καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σεναρίων εφαρμογής. Χάρη στη διαισθητική διασύνδεση χρήστη, το ifm Agent είναι κατάλληλο και για χρήστες χωρίς προηγμένες δεξιότητες IT.

Αυτό σημαίνει ότι τόσο οι εταιρείες ενοποίησης συστημάτων όσο και οι τελικοί χρήστες μπορούν να επωφεληθούν από την απλή λειτουργία και την άμεση ετοιμότητα για χρήση.

Ενσωμάτωση με ανθεκτικότητα και ευελιξία για το μέλλον

Οι συνεχείς ενημερώσεις διασφαλίζουν ότι το ifm Agent παραμένει πάντα ενημερωμένο. Οι νέες διασυνδέσεις του επιτρέπουν επίσης να ανταποκρίνεται σε μελλοντικές απαιτήσεις.

Είναι κατάλληλο τόσο για νέα έργα όσο και για αναβάθμιση υφιστάμενων συστημάτων. Χάρη στην αμφίδρομη επικοινωνία, επιτρέπει ανταλλαγή δεδομένων με το moneo, καθώς και με άλλους προορισμούς όπως βάσεις δεδομένων και συστήματα MES1).

Το ifm Agent προσφέρει ευέλικτες επιλογές εγκατάστασης: Μπορεί να εγκατασταθεί απευθείας σε συστήματα Windows ή Linux, ή να λειτουργήσει μέσω συσκευής. Ανεξάρτητα από τη διαμόρφωση που θα επιλεγεί, το agent μπορεί να ενσωματωθεί στην πλατφόρμα IIoT moneo, όπου ενοποιείται απρόσκοπτα με τη δομή του moneo και περιλαμβάνεται στη διαχείριση αδειών χρήσης.

Ανακαλύψτε πόσο απλή μπορεί να είναι η βιομηχανική επικοινωνία με το ifm Agent.

1) Για τη σύνδεση με συστήματα MES ενδέχεται να απαιτούνταιmoneo info points .