- Νέα προϊόντα
- Τεχνολογία σύνδεσης
- Θωρακισμένα καλώδια ecolink M12 για υγρές περιοχές
Θωρακισμένα καλώδια ecolink M12 για υγρές περιοχές
Προστασία ευαίσθητων σημάτων
Στις εγκαταστάσεις παραγωγής τροφίμων και ποτών, τα θωρακισμένα καλώδια σύνδεσης είναι απαραίτητα για τη μετάδοση σημάτων αναλογικών αισθητήρων επειδή αυτά τα σήματα είναι ευαίσθητα σε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Πηγές παρεμβολών, όπως μηχανές και μετατροπείς συχνότητας, μπορεί να προκαλέσουν θόρυβο ή παραμόρφωση σήματος, τα οποία ενδέχεται να παραποιήσουν τα δεδομένα μέτρησης. Η θωράκιση προστατεύει τα σήματα από τέτοιες επιδράσεις, εξασφαλίζοντας επακριβή μετάδοση δεδομένων. Αυτό είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση της ακρίβειας των ελεγκτών, της ποιότητας παραγωγής και της λειτουργικής ασφάλειας.
Τι κάνει το ecolink ξεχωριστό
Το ecolink είναι μία λύση σύνδεσης με κονέκτορα που αναπτύχθηκε από την ifm και ξεχωρίζει για την εξαιρετική αξιοπιστία και ανθεκτικότητά της. Χάρη στον εξελιγμένο σχεδιασμό, η στεγανοποίηση παραμένει αξιόπιστη με την πάροδο του χρόνου, ακόμα και με τοποθέτηση χωρίς εργαλεία. Ένα μηχανικό τερματικό στοπ προστατεύει από την υπερβολική σύσφιξη και, μαζί με το ενσωματωμένο O-ring, παρέχει βέλτιστη στεγανοποίηση. Επιπλέον, η προστασία από κραδασμούς με οδοντωτό προφίλ διασφαλίζει ότι το παξιμάδι παραμένει σταθερά στερεωμένο ακόμα και με φορτία κραδασμών και δονήσεων. Το ecolink αντιπροσωπεύει την ποιότητα και την ασφάλεια σε απαιτητικές βιομηχανικές εφαρμογές και είναι συμβατό με βιομηχανικούς κονέκτορες M8 και M12.