- Νέα προϊόντα
- Επεξεργασία εικόνας / Ταυτοποίηση
- Χωρίς συμβιβασμούς: στιβαρό σύστημα αξιολόγησης UHF για αντίξοο περιβάλλον
Χωρίς συμβιβασμούς: στιβαρό σύστημα αξιολόγησης UHF για αντίξοο περιβάλλον
- Κεραία, μονάδα αξιολόγησης και διακόπτης, όλα σε μία συσκευή, μειωμένος χρόνος εγκατάστασης
- Ανάγνωση έως και 16 ετικετών σε απόσταση μέχρι 3 μέτρα
- Δυνατότητα εγκατάστασης σε μεταλλικό ή υγρό περιβάλλον
- Διασύνδεση δικτύου πεδίου, ψηφιακές είσοδοι / έξοδοι και IO-link για λιγότερη πολυπλοκότητα καλωδίωσης
Τώρα και με IO-link
Η ψηφιοποίηση και οι συνακόλουθες απαιτήσεις για λύσεις βιομηχανικής αναγνώρισης αυξάνονται σταθερά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ifm παρέχει τις συμπαγείς συσκευές RFID UHF υψηλής απόδοσης, όχι μόνο με τις κλασικές διασυνδέσεις δικτύου και IoT, αλλά και με IO-Link.
Μεταφορά δεδομένων μέσω του δικτύου, απευθείας έλεγχος ενεργοποιητών
Τα συστήματα RFID είναι μία εξαιρετική λύση όταν πρόκειται για την ιχνηλασιμότητα προϊόντων στην ενδοεφοδιαστική αλυσίδα. Με RFID UHF λύσεις IoT ή IO-Link, η παρακολούθηση και η ανίχνευση μπορούν να υλοποιηθούν με ακόμη πιο βελτιωμένο τρόπο, για παράδειγμα με την απλοποιημένη παραμετροποίηση και απεικόνιση του ifm moneo Configure.
Πλεονεκτήματα της λύσης UHF RFID της ifm:
Παραλλαγές DTE με διασυνδέσεις πεδίου
Τα συστήματα αξιολόγησης σειράς DTE διαθέτουν ενσωματωμένο εξυπηρετητή δικτύου, για τη ρύθμιση της συσκευής, καθώς και δεδομένα επιτήρησης και διάγνωσης για ενσωμάτωση στο cloud. Χάρη στις διασυνδέσεις τους, οι παραλλαγές DTE είναι ιδανικές για απευθείας σύνδεση με υπολογιστές, βιομηχανικούς υπολογιστές ή PLC. Τα σήματα μπορούν επίσης να περάσουν μέσω βρόχου μέσω μιας πρόσθετης διασύνδεσης πεδίου, η οποία μειώνει την πολυπλοκότητα της καλωδίωσης σε επίπεδο πεδίου.
Επιπρόσθετα, οι συσκευές έχουν δύο ψηφιακές εισόδους και εξόδους. Οι ενσωματωμένες λογικές λειτουργίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προεπεξεργασία δεδομένων, π.χ. για τον άμεσο έλεγχο ενός φάρου σύμφωνα με την κατάσταση.
Οι συσκευές με πυρήνα IoT παρέχουν προηγμένα δεδομένα, συμβάντα και υπηρεσίες μέσω πρωτοκόλλων όπως HTTP, MQTT και JSON.
Παραλλαγές DTI με IO-Link
Το IO-Link παρέχει ιδιαίτερα απλή παραμετροποίηση και γρήγορη ρύθμιση. Για μέγιστη ευελιξία, οι καταστάσεις λειτουργίας μπορούν να προσαρμοστούν στην εφαρμογή ανά πάσα στιγμή. Ολοκληρωμένες παράμετροι κεραίας και δεδομένα διάγνωσης μπορούν να ανακτώνται και να οπτικοποιούνται μέσω του λογισμικού moneo. Με αυτό τον τρόπο έχουμε μέγιστη διαφάνεια.
Εφαρμογές
Με εμβέλεια έως και 3 m, τα συστήματα είναι ιδανικά κατάλληλα για εφαρμογές παρακολούθησης και ιχνηλασιμότητας. Για παράδειγμα, οι ψηφιακές έξοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αναγνώριση οχήματος και για άνοιγμα των πυλών - χωρίς καμία προσπάθεια προγραμματισμού ή καθυστέρηση. Σε εφαρμογές ενδοεφοδιαστικής, το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αδιάλειπτη παρακολούθηση προϊόντων.
Μπορεί να διαβάσει έως και 16 ετικέτες ταυτόχρονα.