- Νέα προϊόντα
- Επεξεργασία εικόνας / Ταυτοποίηση
- Ο αναγνώστης πολλαπλών κωδικών επαληθεύει και αναλύει κωδικούς και κείμενο
Ο αναγνώστης πολλαπλών κωδικών επαληθεύει και αναλύει κωδικούς και κείμενο
- Ευέλικτη χρήση για έλεγχο ποιότητας και διεργασίας στην παραγωγή και την εφοδιαστική
- Εντοπίζει και επαληθεύει κείμενο καθώς και κωδικούς
- Υψηλή απόδοση χάρη στη γρήγορη αξιολόγηση πολλών διαφορετικών κωδικών και αποσπασμάτων κειμένου σε μία εικόνα
- Αξιόπιστη ανίχνευση ακόμη και σε περίπτωση εξωτερικού φωτός και δύσκολων επιφανειών
- Εύκολη παραμετροποίηση στη συσκευή ή μέσω του ifm Vision Assistant
Ολοκληρωμένη λύση για την παραγωγή και την εφοδιαστική
Ο αναγνώστης πολλαπλών κωδικών O2I ανιχνεύει κωδικούς 1D και 2D καθώς και στοιχεία κειμένου και αναλύει την ποιότητά τους μέσα σε λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου. Δεν έχει σημασία ο αριθμός των στοιχείων που πρέπει να ανιχνευτούν, διότι το O2I μπορεί να αξιολογεί πολλούς κωδικούς ή στοιχεία κειμένου καθώς και τον συνδυασμό τους με μία μόνο λήψη εικόνας. Αυτό καθιστά τον αναγνώστη πολλαπλών κωδικών μία ολοκληρωμένη λύση στις διαδικασίες παραγωγής και εφοδιαστικής, όπου η παρουσία κωδικών και πληροφοριών κειμένου πρέπει να ελεγχθεί για την ποιότητα ή να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση προϊόντων.
Το O2I μπορεί να διαμορφωθεί γρήγορα για απλές εφαρμογές απευθείας στη συσκευή. Πιο σύνθετες λειτουργίες μπορούν να υλοποιηθούν εξίσου εύκολα μέσω του βραβευμένου ifm Vision Assistant.