• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Νέα προϊόντα
  2. Επεξεργασία εικόνας / Ταυτοποίηση
  3. Ολοκληρωμένο σετ: Ανίχνευση προϊόντων για εισερχόμενα και εξερχόμενα εμπορεύματα

Ολοκληρωμένο σετ: Ανίχνευση προϊόντων για εισερχόμενα και εξερχόμενα εμπορεύματα

  • Σαφής αντιστοίχιση των προϊόντων σε εισερχόμενα και εξερχόμενα εμπορεύματα
  • Αποφυγή εσφαλμένων παραδόσεων χάρη στη διαφάνεια της ροής των εμπορευμάτων
  • Τυποποιημένη διεπαφή για SAP / ERP
  • Πακέτο εφαρμογής έτοιμο για λειτουργία με εύκολη, γραφική διαμόρφωση
  • Με ανίχνευση κατεύθυνσης και προαιρετική ογκομέτρηση 3D

Απλοποίηση εφοδιαστικής

Η ολοκληρωμένη λύση για εισερχόμενα και εξερχόμενα εμπορεύματα περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα RFID που απαιτούνται για την αυτόματη ανίχνευση προϊόντων. Οι προαιρετικοί αισθητήρες παρέχουν τη δυνατότητα καθορισμού της κατεύθυνσης κίνησης ή ακόμα και του όγκου των προϊόντων.
Οι οπτικές και ακουστικές συσκευές σηματοδότησης υποστηρίζουν τις διαδικασίες. Οι αναφορές και τα μηνύματα ειδοποίησης μπορούν να διαβιβάζονται απευθείας στο σύστημα διαχείρισης εμπορευμάτων.

Εύκολη επέκταση

Το βασικό πακέτο με το κεντρικό edgeController μπορεί να συμπληρωθεί οποιαδήποτε στιγμή με πακέτα επέκτασης για έως 10 πύλες.

Διαφανείς ροές εμπορευμάτων

Με τη χρήση της έξυπνης επιθεώρησης RFID των εισερχόμενων και εξερχόμενων εμπορευμάτων, οι ροές των προϊόντων μπορούν να προβάλλονται με διαφάνεια και να μεταφέρονται σε ένα έξυπνο σύστημα. Αυτό επιτρέπει τη βελτιστοποίηση των χρόνων φόρτωσης, την αποφυγή σφαλμάτων και τη μείωση του κόστους.

Πλεονεκτήματα της έξυπνης επιθεώρησης εισερχόμενων και εξερχόμενων εμπορευμάτων

  • Σαφής αντιστοίχιση των προϊόντων σε εισερχόμενα και εξερχόμενα εμπορεύματα
  • Αποφυγή εσφαλμένων παραδόσεων χάρη στη διαφάνεια της ροής των εμπορευμάτων
  • Περιορισμός κόστους και σφαλμάτων