• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Αυτοματισμός πλοίων
  2. Επιτήρηση του συστήματος ερματικού ύδατος

Επιτήρηση του συστήματος ερματικού ύδατος

Τα συστήματα ερματικού ύδατος είναι απαραίτητα για την ασφαλή λειτουργία των πλοίων, καθώς χρησιμεύουν για τη σταθεροποίηση του πλοίου. Το σύστημα αποτελείται κυρίως από δεξαμενές νερού έρματος, αντλίες, σωλήνες διανομής, εισόδους ακατέργαστου νερού, οθόνες και ένα σύστημα επεξεργασίας νερού καθώς και βαλβίδες, αισθητήρες και ελεγκτές για τη λειτουργία αυτών των συσκευών. Οι αισθητήρες της ifm εξασφαλίζουν αξιόπιστη, αδιάλειπτη λειτουργία με χαμηλές ανάγκες συντήρησης.

Οι αισθητήρες στάθμης πλήρωσης παρακολουθούν αξιόπιστα τα όρια στάθμης πλήρωσης των δεξαμενών έρματος και οι αισθητήρες πίεσης και ροής παρέχουν σημαντικά δεδομένα για τη λειτουργία των αντλιών και τις προστατεύουν από ξηρή λειτουργία.

Οι πνευματικά ενεργοποιούμενες βαλβίδες και οι βαλβίδες διακοπής χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της ροής του νερού στους σωλήνες. Οι διπλοί επαγωγικοί αισθητήρες παρέχουν αξιόπιστο σήμα ανάδρασης για τη θέση για τους πνευματικούς ενεργοποιητές βαλβίδων και τις βαλβίδες.

Λειτουργούν σε συνδυασμό με μία στοχευμένη μεταγωγή (το λεγόμενο «έκκεντρο ενεργοποίησης») και ανιχνεύουν την «ανοικτή» και την «κλειστή» θέση της βαλβίδας.

Λύσεις

Προστασία αντλιών από ξηρή λειτουργία

Οι ενσωματωμένοι μαγνητικοί-επαγωγικοί αισθητήρες ροής της σειράς SM παρακολουθούν τη ροή του νερού έρματος. Ανιχνεύουν τις τρεις τιμές διεργασίας ογκομετρική ποσότητα ροής, ποσότητα κατανάλωσης και θερμοκρασία μέσου. Το στιβαρό περίβλημα ανοξείδωτου χάλυβα και ο υψηλός βαθμός προστασίας παρέχουν υψηλή ασφάλεια ακόμη και σε σκληρές συνθήκες περιβάλλοντος.

Ο συμπαγής αισθητήρας ροής SA με έγκριση DNV και οθόνη μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί σε σωλήνα χάρη σε μία ευρεία επιλογή προσαρμογέων διεργασίας. Μία κρίσιμη κατάσταση ξηρής λειτουργίας μιας αντλίας υποδεικνύεται ξεκάθαρα από την αλλαγή πράσινου/κόκκινου χρώματος στην οθόνη.

Ένας αισθητήρας στάθμης πλήρωσης LMC με έγκριση DNV προστατεύει τις αντλίες από ξηρή λειτουργία μέσω της έγκαιρης ανίχνευσης ενός κενού σωλήνα παροχής.

Συνεχές σήμα ανάδρασης για τη θέση

Σε διεργασίες όπου χρησιμοποιούνται υγρά, αέρας ή αέρια, χρειάζονται βαλβίδες για τη δοσομέτρηση και τον έλεγχο. Οι διπλοί επαγωγικοί αισθητήρες της σειράς IN παρέχουν αξιόπιστη ανάδραση για τις θέσεις ενεργοποίησης/απενεργοποίησης των βαλβίδων στους πνευματικούς ενεργοποιητές βαλβίδων και τις βαλβίδες. Λειτουργούν σε συνδυασμό με μία στοχευμένη μεταγωγή (το λεγόμενο «έκκεντρο ενεργοποίησης»).

Εάν απαιτείται συνεχές σήμα ανάδρασης για τη θέση ή ένα τρίτο σημείο μεταγωγής, ο έξυπνος αισθητήρας βαλβίδας MVQ είναι η σωστή λύση για την εφαρμογή. Επιτρέπει τη συντήρηση της βαλβίδας με βάση την κατάσταση με έγκαιρη ανίχνευση των εναποθέσεων ή της φθοράς της στεγανοποίησης.