- Αυτοματισμός πλοίων
- Επιτήρηση υδραυλικών συγκροτημάτων σε γερανούς
Επιτήρηση υδραυλικών συγκροτημάτων σε γερανούς
Τα υδραυλικά συστήματα μετάδοσης κίνησης χρησιμοποιούνται συνήθως για την ανύψωση βαρέων φορτίων και τη λειτουργία γερανών με αρθρωτές μπούμες και τηλεσκοπικών βραχιόνων. Το υδραυλικό συγκρότημα είναι η καρδιά ενός υδραυλικού συστήματος και παρέχει ενέργεια για τη λειτουργία των υδραυλικών κυλίνδρων: Τα πιο σημαντικά στοιχεία κίνησης στο υδραυλικό σύστημα.
Οι αισθητήρες της ifm εξασφαλίζουν αξιόπιστη, αδιάλειπτη λειτουργία του υδραυλικού συστήματος με χαμηλές ανάγκες συντήρησης.
Οι αισθητήρες στάθμης πλήρωσης χρησιμοποιούνται για την συνεχή επιτήρηση της στάθμης πλήρωσης στη δεξαμενή και συμβάλλουν σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη ασφάλεια από υπερπλήρωση.
Οι αισθητήρες πίεσης παρακολουθούν την πίεση του συστήματος. Οι αισθητήρες θερμοκρασίας παρακολουθούν τη θερμοκρασία του υδραυλικού λαδιού.
Οι μονάδες IO-Link συλλέγουν τα σήματα των αισθητήρων στο υδραυλικό συγκρότημα και τα μεταδίδουν σε έναν ελεγκτή. Αυτό μειώνει το κόστος καλωδίωσης και εξαλείφει τα πολύπλοκα δέντρα καλωδίων.
Λύσεις
Πίεση, στάθμη πλήρωσης και θερμοκρασία υπό έλεγχο
Οι μεταδότες πίεσης της σειράς PT με έγκριση DNV παρέχουν δεδομένα σχετικά με την πίεση του συστήματος στο υδραυλικό κύκλωμα που απαιτείται για τον έλεγχο των βαλβίδων. Ο μεταδότης θερμοκρασίας της σειράς TA με έγκριση DNV μετρά τη θερμοκρασία του υδραυλικού λαδιού και εγγυάται υψηλή ακρίβεια σε όλο το εύρος μέτρησης θερμοκρασίας.
Ένας αισθητήρας στάθμης πλήρωσης της σειράς LMC με έγκριση DNV προστατεύει τις αντλίες από ξηρή λειτουργία με έγκαιρη ανίχνευση της χαμηλής στάθμης πλήρωσης.
Επιτήρηση ποιότητας λαδιού
Η μόλυνση καθώς και η συγκέντρωση του νερού αποτελούν δείκτες για την ποιότητα του λαδιού και επιτρέπουν στον χειριστή να πραγματοποιεί την αλλαγή λαδιού την κατάλληλη στιγμή για την αποφυγή ζημιών και κόστους επισκευής στο υδραυλικό σύστημα.
Ο αισθητήρας σωματιδίων λαδιού LDP παρακολουθεί τον βαθμό καθαρότητας - ή το επίπεδο μόλυνσης - σε υδραυλικά λάδια.
Το νερό γενικά δεν είναι επιθυμητό σε υδραυλικά υγρά και λιπαντικά. Οι μεγάλες συγκεντρώσεις νερού μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά τη λειτουργία ή ακόμα και να προκαλέσουν ζημιά.
Ο αισθητήρας υγρασίας λαδιού LDH μετρά τη σχετική υγρασία στο υδραυλικό λάδι.