• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Αυτοματισμός πλοίων
  2. Επιτήρηση συστημάτων μετάδοσης κίνησης και προπελών πηδαλίου

Επιτήρηση συστημάτων μετάδοσης κίνησης και προπελών πηδαλίου

Τα μοντέρνα πλοία διαθέτουν υβριδικό σύστημα μετάδοσης κίνησης που αποτελείται από έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης και έναν ηλεκτροκινητήρα. Ωστόσο, οι κινητήρες, τα γρανάζια, τα έδρανα και οι άξονες υπόκεινται σε υψηλή μηχανική καταπόνηση.

Η επιτήρηση των συστημάτων μετάδοσης κίνησης με βάση την κατάσταση επιτρέπει τον έγκαιρο εντοπισμό μιας προκύπτουσας ζημιάς της μηχανής και τον προγραμματισμό της συντήρησης ενώ το πλοίο βρίσκεται ακόμα στην ανοιχτή θάλασσα, μειώνοντας έτσι το κόστος και/ή τον χρόνο παραμονής στα ναυπηγεία.

Κατά τη λειτουργία, τα γρανάζια και οι κινητήρες εκτίθενται σε υψηλές μηχανικές δυνάμεις που προκαλούν συνεχή φθορά, για παράδειγμα σε γρανάζια και έδρανα κύλισης. Τα περιστρεφόμενα μέρη της μηχανής, γρανάζια και κινητήρες δημιουργούν κραδασμούς κατά τη λειτουργία. Η φθορά των εδράνων και των οδοντωτών τροχών, καθώς και η ανισορροπία και η κακή ευθυγράμμιση οδηγούν σε αύξηση του πλάτους ταλάντωσης, το οποίο αποτελεί ένα καλό μέτρο της κατάστασης της μηχανής.

Λύσεις

Οι συνθήκες της ανισορροπίας,των εδράνων ή των γραναζιών μπορούν να επιτηρούνται με συστήματα επιτήρησης κραδασμών και χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση μηχανών και εγκαταστάσεων με βάση την κατάσταση. Αυτό βοηθά στον έγκαιρο εντοπισμό ζημιών στις μηχανές και στην πρόληψη δαπανηρών επακόλουθων ζημιών.

Επειδή η λιπαντικότητα του λαδιού καθορίζεται από τη θερμοκρασία του, η θερμοκρασία του λαδιού παρακολουθείται συνεχώς στο σύστημα λίπανσης των γραναζιών με λάδι ανακυκλοφορίας μέσω συμπαγών πομπών για να διασφαλίζεται ο υψηλός χρόνος λειτουργίας των μηχανών. Η διαφορά θερμοκρασίας του λαδιού μεταξύ των γραμμών ροής και επιστροφής είναι ένας αξιόπιστος μακροπρόθεσμος δείκτης της κατάστασης των γραναζιών και της αναμενόμενης διάρκειας ζωής.

Επιτήρηση κραδασμών

Πομποί δονήσεων και αισθητήρες ανιχνεύουν τα έδρανα που έχουν υποστεί ζημιά και την ανισορροπία στα συστήματα μετάδοσης κίνησης και στα περιστρεφόμενα μέρη των μηχανών. Αισθητήρες επιτάχυνσης σε συνδυασμό με ένα ηλεκτρονικό σύστημα διάγνωσης χρησιμοποιούνται για την επιτήρηση κραδασμών μεγάλων συστημάτων μετάδοσης κίνησης.

Θερμοκρασία περιβλήματος

Όπως και η συμπεριφορά των κραδασμών, η θερμοκρασία του περιβλήματος είναι ενδεικτική της κατάστασης, της ποιότητας και της αναμενόμενης διάρκειας ζωής ενός κινητήρα μετάδοσης κίνησης, ενός εδράνου ή ενός γραναζιού. Ένας μανδαλωτός αισθητήρας θερμοκρασίας της σειράς TS με έγκριση DNV μετρά τη θερμοκρασία και μεταδίδει τις μετρούμενες τιμές σε μία μονάδα αξιολόγησης.