• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Εφαρμογές

Προστασία πινάκων ελέγχου και διακομιστών

Πίνακες ελέγχου στην παραγωγή
Ο διαχωρισμός ανάμεσα στον ηλεκτρισμό και την υγρασία θα πρέπει να είναι αυστηρός – αυτό έχει εφαρμογή και στους πίνακες ελέγχου σε αυτοματοποιημένα συστήματα παραγωγής. Ωστόσο, ιδιαίτερα σε διεργασίες που εκτελούνται υπό υγιεινές συνθήκες, όπως στη βιομηχανία τροφίμων, η υγρασία μπορεί να εισχωρήσει στον πίνακα ελέγχου λόγω των συχνών διαδικασιών καθαρισμού. Πιθανές αιτίες είναι εξαρτήματα PG, σχισμές αέρα, ελαττωματική στεγανοποίηση ή οι πόρτες που δεν έχουν κλείσει σωστά. Αν η υγρασία στο εσωτερικό παραμείνει χωρίς να ανιχνευθεί, ενδέχεται να προκαλέσει διάβρωση. Ένα περίβλημα που παρουσιάζει διαρροή δεν είναι πλέον σε θέση να προστατεύσει, ή να προστατεύσει επαρκώς, τα ηλεκτρονικά στοιχεία στο εσωτερικό από εξωτερικούς παράγοντες επίδρασης όπως το νερό, η σκόνη ή οι ρύποι. Επίσης, τα ηλεκτρονικά ενδέχεται να υποστούν σοβαρές ζημιές από διάβρωση και συμπύκνωση νερού, με αποτέλεσμα απρογραμμάτισης και υψηλού κόστους διακοπής λειτουργίας.

Η υπερθέρμανση λόγω μη απαγωγής της θερμότητας μπορεί επίσης να προκαλέσει ζημιά, με αποτέλεσμα υψηλού χρόνο διακοπής λειτουργίας. Η χρήση αισθητήρα υγρασίας αέρα καθιστά εφικτή τη συνεχή παρακολούθηση των συνθηκών στο εσωτερικό του πίνακα ελέγχου. Το προσωπικό συντήρησης μπορεί να αντιδράσει, προτού η αύξηση της θερμοκρασίας ή της υγρασίας οδηγήσει σε απώλεια παραγωγής.

Διασφάλιση της απόδοσης σε χώρους διακομιστών
Στους χώρους διακομιστών υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ισχυρών ηλεκτρονικών. Η υψηλή υπολογιστική ένταση δημιουργεί θερμότητα. Αν η θερμότητα αυτή δεν απάγεται σωστά, ο διακομιστής μπορεί να υπερθερμανθεί. Το ενδεχόμενο αποτέλεσμα είναι η πτώση της απόδοσης. Ωστόσο, στη χειρότερη περίπτωση, ενδέχεται να προκύψει και μόνιμη ζημιά στα ηλεκτρονικά – με αποτέλεσμα την αστοχία του διακομιστή. Μια πιθανή αιτία είναι η υπερβολική υγρασία. Συνεπώς, η σχετική τιμή είναι σκόπιμο να παρακολουθείται και να ρυθμίζεται.

Ο αισθητήρας υγρασίας αέρα παρακολουθεί τις τιμές θερμοκρασίας και υγρασίας στον χώρο διακομιστών. Και διασφαλίζει ότι η επεξεργασία όλων των εισαγόμενων δεδομένων μπορεί να συνεχιστεί με αξιοπιστία.

Προστασία μηχανών και συστημάτων εξωτερικού χώρου

Αυτόματοι πωλητές εξωτερικού χώρου
Πίνακες ελέγχου θα βρείτε και σε μηχανές που λειτουργούν σε συνθήκες εξωτερικού χώρου: Μηχανές έκδοσης εισιτηρίων, αυτόματοι πωλητές σνακ, συστήματα ραντάρ ή ΑΤΜ αντιμετωπίζουν φυσικές μεταβολές της θερμοκρασίας και βροχές. Ο αισθητήρας υγρασίας αέρα μεταφέρει τα σχετικά δεδομένα – θερμοκρασία και υγρασία αέρα – και εμποδίζει την υπερθέρμανση ή το βραχυκύκλωμα των ηλεκτρονικών λόγω υγρασίας, διακόπτοντας τη λειτουργία του συστήματος.

Ενεργοποιούμενη προστασία σε ανεμογεννήτριες
Οι ανεμογεννήτριες αντιμετωπίζουν συνθήκες με έντονες διακυμάνσεις. Εάν το σύστημα δεν λειτουργεί, ψύχεται στους -40°C. Για να αποφευχθεί η ζημιά στα ηλεκτρονικά από τη συμπύκνωση, ένα σύστημα θέρμανσης ενεργοποιείται για να φέρει τα ηλεκτρονικά σε θερμοκρασία λειτουργίας. Η θέρμανση συνεχίζει να μειώνει τη συμπύκνωση, μέχρι ότου ο αισθητήρας υγρασίας ανιχνεύσει την επίτευξη της ιδανικής θερμοκρασίας έτσι ώστε να είναι εφικτή η επανεκκίνηση του συστήματος. Αυτό εμποδίζει το βραχυκύκλωμα του συστήματος υψηλής τάσης, που συμβαίνει σε περίπτωση πρόωρης ενεργοποίησης.

Διασφάλιση σταθερότητας στη διεργασία και ποιότητας προϊόντων

Παραγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση προϊόντων με ευαισθησία στη θερμοκρασία
Σε ορισμένες κατασκευαστικές διεργασίες, είναι σημαντικό η θερμοκρασία και η υγρασία του αέρα να διατηρούνται σε σταθερό επίπεδο, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των προϊόντων και να αποτρέπονται τα δαπανηρά απορρίμματα . Ένα παράδειγμα είναι η παραγωγή χαρτιού. Το χαρτί είναι υγροσκοπικό, πράγμα που σημαίνει ότι απορροφά υγρασία από τον υγρό αέρα και, αν ο αέρας του περιβάλλοντος είναι υπερβολικά ξηρός, την αποβάλλει. Οι διακυμάνσεις στις συνθήκες περιβάλλοντος κατά την παραγωγή χαρτιού σημαίνουν πιθανή δυσκολία στο γράψιμο ή χαμηλή αντοχή στο σχίσιμο. Ο αισθητήρας υγρασίας αέρα μετράει τη θερμοκρασία και την υγρασία του αέρα στο άμεσο περιβάλλον της γραμμής παραγωγής. Αν υπάρχουν αποκλίσεις από τις ιδανικές τιμές, είναι εφικτή η γρήγορη αντίδραση και συνακόλουθα η διατήρηση της ποιότητας του χαρτιού.

Ο αισθητήρας υγρασίας αέρα είναι επίσης κατάλληλος για να χρησιμοποιείται κατά την περαιτέρω χρήση του χαρτιού, όπως στις εργασίες εκτύπωσης ή στις μονάδες φύλαξης όπως είναι τα αρχεία ή οι βιβλιοθήκες.

Ακριβής ανίχνευση των περιβαλλοντικών συνθηκών σε πάγκους δοκιμών
Οι πάγκοι δοκιμών χρησιμοποιούνται για τη δοκιμή των προϊόντων σε σταθερές ή σε σκόπιμα μεταβαλλόμενες συνθήκες. Προκειμένου τα αποτελέσματα να είναι συγκρίσιμα, αναπαραγώγιμα και κατανοητά, απαιτείται η ακριβής τεκμηρίωση όλων των δεδομένων. . Ο αισθητήρας υγρασίας αέρα παρέχει τις τιμές σχετικής υγρασίας αέρα και θερμοκρασίας που σημειώθηκαν κατά τις διαδικασίες δοκιμής.