- Αναλυτικοί αισθητήρες
- Αισθητήρας σημείου δρόσου LDH3
Αισθητήρας σημείου δρόσου – Μέτρηση σημείου δρόσου σε εφαρμογές πεπιεσμένου αέρα και αδρανών αερίων
Η επιτήρηση του σημείου δρόσου υπό πίεση, μια βασική παράμετρος σε συστήματα πεπιεσμένου αέρα και αερίων διεργασίας, συμβάλλει στη διασφάλιση της ποιότητας του αέρα και της επιχειρησιακής ασφάλειας. Το σημείο δρόσου υπό πίεση υποδεικνύει τη θερμοκρασία στην οποία οι υδρατμοί που περιέχονται στον πεπιεσμένο αέρα συμπυκνώνονται.
Το συμπύκνωμα οδηγεί σε διάβρωση, μπορεί να προκαλέσει διαρροές, μειώνει τη διάρκεια ζωής των συστημάτων και μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα του προϊόντος. Ο ξηρός αέρας είναι απαραίτητος για απρόσκοπτες διεργασίες και συμμόρφωση με πρότυπα, ιδίως σε ευαίσθητους τομείς, όπως η βιομηχανία τροφίμων και η φαρμακευτική βιομηχανία ή σε συστήματα που λειτουργούν με πνευματικό έλεγχο ακριβείας.
Το σημείο δρόσου υπό πίεση είναι η θερμοκρασία στην οποία οι υδρατμοί που περιέχονται στο αέριο αρχίζουν να υγροποιούνται. Καθώς τα αέρια υπό αυξημένη πίεση μπορούν να συγκρατήσουν λιγότερους υδρατμούς σε σχέση με τις κανονικές συνθήκες, φτάνουν ταχύτερα στον κορεσμό. Εάν η θερμοκρασία της διεργασίας μετά πέσει κάτω από το σημείο δρόσου υπό πίεση, σχηματίζεται συμπύκνωμα. Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να παρομοιαστεί με σφουγγάρι: μόνο όταν συμπιέζεται απελευθερώνει νερό.
Οι αισθητήρες σημείου δρόσου χρησιμοποιούνται για τον ακριβή προσδιορισμό αυτού του ορίου – της θερμοκρασίας στην οποία σχηματίζεται συμπύκνωμα υπό μια δεδομένη πίεση. Κατά γενικό κανόνα: Όσο χαμηλότερο είναι το σημείο δρόσου υπό πίεση, τόσο λιγότεροι υδρατμοί περιέχονται στο μέσο της διεργασίας και τόσο πιο σταθερή και αξιόπιστη είναι η διεργασία.
Η μέτρηση του σημείου δρόσου υπό πίεση είναι επομένως κρίσιμης σημασίας, καθώς η συμπύκνωση νερού στη διαδικασία μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες:
- Διάβρωση και σκουριά μειώνουν τη διάρκεια ζωής και αυξάνουν το κόστος συντήρησης του εξοπλισμού και των συστημάτων πεπιεσμένου αέρα
- Αυξημένη κατανάλωση ενέργειας λόγω αφανών διαρροών ή εσφαλμένα ρυθμισμένων εξαρτημάτων
- Διακοπή της παραγωγής και χρόνοι βλαβών λόγω φραγμένων πνευματικών εξαρτημάτων, π.χ. εάν αποκολληθούν σωματίδια σκουριάς
- Ελαττώματα ποιότητας στο προϊόν, όπως φυσαλίδες σε επιστρώσεις ή στην παραγωγή φιαλών PET
- Μικροβιακή επιμόλυνση λόγω υγρασίας ευαίσθητων προϊόντων
- Μη συμμόρφωση με πρότυπα, π.χ. ISO 8573-1
Ο υπολογιστής δείχνει πώς μεταβάλλεται η σχετική υγρασία ανάλογα με τη θερμοκρασία και το σημείο δρόσου υπό πίεση. Για λόγους απλούστευσης, οι υπολογισμοί βασίζονται σε πίεση 7 bar, ενώ οι πραγματικές συνθήκες λειτουργίας ενδέχεται να διαφέρουν.
Με την αύξηση της πίεσης, τα αέρια μπορούν να συγκρατήσουν λιγότερη υγρασία σε μια δεδομένη θερμοκρασία.
Ως αποτέλεσμα, το σημείο δρόσου υπό πίεση αυξάνεται.
Διαφανείς διεργασίες
Μέσω IO-Link, τόσο η θερμοκρασία σημείου δρόσου υπό πίεση όσο και η θερμοκρασία του μέσου μεταδίδονται κυκλικά ως τιμές διεργασίας.
Εάν το σημείο δρόσου υπό πίεση πέσει κάτω από τους 0 °Ctd, ο αισθητήρας εμφανίζει το σημείο σχηματισμού πάγου. Στο σημείο σχηματισμού πάγου, το νερό δεν υγροποιείται από τον αέρα της διεργασίας, αλλά σχηματίζει πάγο στη γραμμή.
Μετάδοση δεδομένων χωρίς απώλειες με τεχνολογία σύνδεσης χωρίς μπλεντάζ
Το IO-Link επιτρέπει τη μετάδοση δεδομένων χωρίς απώλειες, οι απώλειες μετατροπής αποκλείονται μέσω της ψηφιακής επικοινωνίας και οι εξωτερικές επιρροές, όπως τα μαγνητικά πεδία, δεν έχουν καμία επίδραση στην ποιότητα του σήματος.
Ευέλικτη απομακρυσμένη παραμετροποίηση ή απευθείας στο HMI
Ο αισθητήρας μπορεί να ρυθμιστεί γρήγορα και εύκολα μέσω του IO-Link – ακόμα και απομακρυσμένα ή ενώ λειτουργεί.
Σκοπεύετε να αντικαταστήσετε τη συσκευή; Η λειτουργία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς δημιουργεί αυτομάτως αντίγραφα ασφαλείας και επαναφέρει τα σύνολα παραμέτρων – το μόνο που χρειάζεται να αντικατασταθεί είναι η συσκευή.