• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Επιτήρηση περιβάλλοντος κέντρου δεδομένων

Αξιοποίηση της αυτοματοποίησης για βελτιστοποίηση της απόδοσης

Η επιτήρηση του περιβάλλοντος ενός κέντρου δεδομένων περιλαμβάνει τη συνεχή παρακολούθηση και διαχείριση κρίσιμων περιβαλλοντικών συνθηκών μέσω μιας εγκατάστασης κέντρου δεδομένων. Αυτό περιλαμβάνει την επιτήρηση παραγόντων όπως θερμοκρασία, υγρασία, ροή αέρα και διαρροές νερού τόσο στο σύστημα ψύξης, όσο και στον περιβάλλοντα χώρο. Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) οδηγεί σε μία πρωτόγνωρη αύξηση της υπολογιστικής ανάλυσης, προκαλώντας μία επακόλουθη αύξηση της ζήτησης ενέργειας.

Η αποτελεσματική επιτήρηση του περιβάλλοντος είναι σημαντική για τα κέντρα δεδομένων για να διασφαλίζεται η βέλτιστη απόδοση, η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητα του εξοπλισμού και της υποδομής IT.

Εξερευνήστε τις λύσεις για μηχανές

Ξεκινήστε σήμερα με έξυπνες λύσεις που βελτιστοποιούν τα συστήματα ψύξης διακομιστών μέσω IIoT.

Οφέλη από τον αυτοματισμό ψύξης του κέντρου δεδομένων

Βελτίωση του χρόνου διάθεσης στην αγορά

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων επιτήρησης κέντρων δεδομένων

Επίτευξη στόχων βιωσιμότητας

Βασικές τεχνολογίες εφαρμογής αυτοματισμού

Ξεκινήστε σήμερα με έξυπνες λύσεις που βελτιστοποιούν τα συστήματα ψύξης διακομιστών μέσω IIoT.

IO-Link

Παρέχει ένα ευέλικτο πρωτόκολλο επικοινωνίας για τη σύνδεση έξυπνων αισθητήρων. Το αμιγώς ψηφιακό σήμα παρέχει πιο ακριβή ανάλυση σε σύγκριση με την παραδοσιακή αναλογική τεχνολογία.

Αισθητήρες στάθμης

Παρέχουν υψηλά επίπεδα ακρίβειας και αξιοπιστίας για βέλτιστη διαμόρφωση των μηχανών και ελέγχονται αυστηρά για να αποτρέπεται η εισχώρηση υγρασίας ή άλλες κοινές αιτίες αστοχιών του αισθητήρα.

Αισθητήρες θερμοκρασίας

Παρέχουν επιτήρηση σε πραγματικό χρόνο των μέσων και ελέγχονται αυστηρά για να αποτρέπεται η εισχώρηση υγρασίας ή άλλες κοινές αιτίες αστοχιών του αισθητήρα.

Αισθητήρες ροής

Είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για την επιτήρηση του ρυθμού ροής, της αθροιστικής λειτουργικότητας και της θερμοκρασίας των μέσων σε πραγματικό χρόνο μέσω επικοινωνίας IO-Link.

Αισθητήρες υγρασίας λαδιού

Παρακολουθούν συνεχώς την ποιότητα του λαδιού μετρώντας τη σχετική υγρασία και τη θερμοκρασία των ψυκτικών μέσων. Προγραμματίστε τη συντήρηση πριν προκύψει βλάβη ή διάβρωση του εξοπλισμού μέσω της έγκαιρης ανίχνευσης του νερού στο λάδι.

Ελεγκτές με οθόνη

Απλοποιούν τους ελέγχους των μηχανών. Συνδυάζουν οθόνη HMI, έλεγχο μηχανής και σύνδεση δεδομένων για επιτήρηση εξ αποστάσεως.

Αισθητήρες κραδασμών

Προσφέρουν μία επιλογή για σύνδεση & λειτουργία με την τεχνολογία IO-Link για την παρακολούθηση των τεσσάρων βασικών αιτιών κόπωσης και αποστέλλουν αυτά τα δεδομένα σε οποιοδήποτε υπερκείμενο σύστημα λογισμικού.

Λογισμικό moneo

Οπτικοποιεί απρόσκοπτα τα δεδομένα των μηχανών και παρέχει ειδοποιήσεις συναγερμού μέσω μιας διαισθητικής διεπαφής χρήστη λογισμικού.