- Προϊόντα
- SF3306
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Σύνδεση διεργασίας | G 1/2 |
---|
Εφαρμογή
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -25...80 |
---|---|
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 300 |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Περιοχή ρύθμισης [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Μέγιστη ευαισθησία [cm/s] | 3...60 |
Περιοχή ρύθμισης [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Μέγιστη ευαισθησία [cm/s] | 200...800 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 27 x 27 x 72 |
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti ) |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti ) |
Σύνδεση διεργασίας | G 1/2 |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 (5 x 0.5mm²) m |
---|