- Προϊόντα
- SF3305
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Σύνδεση διεργασίας | 1/2" NPT |
---|
Εφαρμογή
Εφαρμογή | Υψηλή πίεση |
---|---|
Μέσο | Υγρά; Αέρια |
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -25...80 |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 300 |
Εφαρμογή | Υψηλή πίεση |
---|---|
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -25...80 |
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -25...80 |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Σύνδεση σε σύστημα ελέγχου | VS 0200 |
---|
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Περιοχή ρύθμισης [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Μέγιστη ευαισθησία [cm/s] | 3...60 |
Περιοχή ρύθμισης [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Μέγιστη ευαισθησία [cm/s] | 200...800 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Κλίση θερμοκρασίας [K/min] | 300 |
---|
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [s] | 1...10 |
---|
Χρόνος απόκρισης [s] | 1...10 |
---|
Χρόνος απόκρισης [s] | 1...10 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti ) |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti ) |
Σύνδεση διεργασίας | 1/2" NPT |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m |
---|