Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
Εύρος μέτρησης [bar] |
0...1 |
Σύνδεση διεργασίας |
βιδωτή σύνδεση G 3/4 εξωτερικό σπείρωμα |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό |
Επιχρυσωμένες επαφές |
Εφαρμογή |
επίπεδη τοποθέτηση για βιομηχανίες τροφίμων και ποτών |
Εγκατάσταση |
Στρεφόμενο περίβλημα 350° |
Μέσο |
Παχύρευστα υλικά και υγρά με αιωρούμενα στερεά; υγρά και αέρια |
Θερμοκρασία μέσου [°C] |
-25...125; (145 max. 1h) |
Ελαχ. πίεση διάρρηξης [bar] |
30 |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] |
10 |
Σχεδίαση πίεσης |
σχετική πίεση |
Χωρίς διάκενο |
Ναι |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] |
20...30 DC |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] |
< 60 |
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Βαθμός προστασίας |
III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας |
Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] |
0,2 |
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog" |
Ναι |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων |
2 |
Σήμα εξόδου |
σήμα μεταγωγής; αναλογικό σήμα; (παραμετροποιήσιμες) |
Ηλεκτρική σχεδίαση |
PNP |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων |
1 |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] |
2 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] |
250 |
Αριθμός αναλογικών εξόδων |
1 |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] |
4...20 |
Μεγ. φορτίο [Ω] |
500 |
Προστασία βραχυκυκλώματος |
Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος |
Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης |
Ναι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης [bar] |
0...1 |
Σημείο ενεργοποίησης SP [bar] |
0,05...1 |
Σημείο απενεργοποίησης rP [bar] |
0,03...0,99 |
Σε βήμα [bar] |
0,01 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια σημείου μεταγωγής [% της τελικής τιμής] |
< ± 1,5 |
Επαναληψιμότητα [% της τελικής τιμής] |
< ± 0,25; (με διακυμάνσεις θερμοκρασίας < 10K) |
Απόκλιση χαρακτηριστικής καμπύλης [% της τελικής τιμής] |
< ± 1,0 |
Θερμοκρασιακή ολίσθηση ανά 10 K |
< ± 0,3 |
Χρόνοι απόκρισης
Συχνότητα μεταγωγής για δεδομένο σετ χρόνου απόκρισης μιας εξόδου |
Χρόνος απόκρισης (dAP) |
[ms] |
3 |
6 |
10 |
17 |
30 |
60 |
125 |
250 |
500 |
Συχνότητα μεταγωγής |
[Hz] |
170 |
80 |
50 |
30 |
16 |
8 |
4 |
2 |
1 |
|
Χρόνος απόκρισης [ms] |
σε ορθογωνική χαρακτηριστική πίεσης; Σημείο ενεργοποίησης (SPx) = 70 %; σημείο απενεργοποίησης (rPx) = 30 % |
Ρυθμιζόμενη χρονοκαθυστέρηση dS, dr [s] |
0, 0,2,...10, 11,...50 |
Μεγ. χρόνος απόκρισης αναλογικής εξόδου [ms] |
3 |
Λογισμικό / προγραμματισμός
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής |
Μπουτόν προγραμματισμού |
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων |
υστέρηση / παράθυρο; ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης / απενεργοποίησης; Φίμωση |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] |
-25...80 |
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] |
-40...100 |
Βαθμός προστασίας |
IP 65 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF διαχυόμενη |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF ενσύρματη |
10 V |
|
Αντοχή σε κρούσεις |
DIN IEC 68-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Αντοχή σε δονήσεις |
DIN IEC 68-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
Μηχανικά δεδομένα
Υλικό κατασκευής |
ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM |
Υλικά σε επαφή με το μέσο |
ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); κεραμικό; FKM; PTFE |
Ελαχ. κύκλοι πίεσης |
100 εκατομμύρια |
Σύνδεση διεργασίας |
βιδωτή σύνδεση G 3/4 εξωτερικό σπείρωμα |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
Ενεργοποίησης εξόδου |
LED, Κόκκινο |
Ένδειξη κατάστασης |
Οθόνη με LED 7-στοιχείων |
Μετρούμενες τιμές |
Οθόνη με LED 7-στοιχείων |
|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση |
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |