Λειτουργία εξόδου | 2x κλειστή επαφή NC / 1x ανοικτή επαφή NO |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | Ø 40 / L = 120 |
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|
Τάση λειτουργίας [V] | 10...36 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus) |
---|---|
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Λειτουργία εξόδου | 2x κλειστή επαφή NC / 1x ανοικτή επαφή NO |
---|---|
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 5,4 |
Ρεύμα ελάχιστου φορτίου [mA] | 2 |
Μεγ. ρεύμα διαρροής [mA] | 0,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 80 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 0,5 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης [mm] | 62...137 |
---|
Υστέρηση [mm] | 0,5 |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...70 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 20; IP 67; (πλευρά εμβόλου: IP 20; πλευρά κονέκτορα: IP 67) |
ΗΜΣ |
|
---|
Βάρος [g] | 0,001 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | Ø 40 / L = 120 |
Υλικό κατασκευής | Ορείχαλκος με επίστρωση λευκού μπρούντζου; έμβολο: Ανοξείδωτος χάλυβας; Παράθυρο LED: PA |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | < 20 |
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
---|