- Προϊόντα
- IF0226
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
---|---|
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 4 |
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] | M12 x 1 / L = 71 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Συχνότητα AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Τάση λειτουργίας [V] | 20...140 AC |
Βαθμός προστασίας | II |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Όχι |
Έξοδοι
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
---|---|
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής AC [V] | 8,5 |
Ρεύμα ελάχιστου φορτίου [mA] | 8 |
Μεγ. ρεύμα διαρροής [mA] | 3 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Βραχυχρόνιο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής [mA] | 900; (20 ms / 0,5 Hz) |
Συχνότητα μεταγωγής AC [Hz] | 25 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Όχι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Όχι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 4 |
---|---|
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Απόσταση λειτουργίας [mm] | 0...3,25 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης | χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,4 / Αλουμίνιο: 0,3 / Χαλκός: 0,2 |
---|---|
Υστέρηση [% του Sr] | 1...15 |
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] | -10...10 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
---|
Μηχανικά δεδομένα
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
---|---|
Στήριξη | ελεύθερης τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | M12 x 1 / L = 71 |
Περιγραφή σπειρώματος | M12 x 1 |
Υλικό κατασκευής | Ορείχαλκος επινικελωμένος; PBT |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|