Σχεδίαση | Για οπτικές κουρτίνες ασφαλείας, ...1510 mm |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -10...55 |
---|
Βάρος [g] | 10995 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 1980 x 110 x 36 |
Υλικό κατασκευής | Αλουμίνιο επίστρωση με εποξειδική πούδρα; πλαστικό |
Μήκος L [mm] | 1980 |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|