Σχεδίαση | Με πλέγμα φωτός ασφαλείας |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -10...55 |
---|
Βάρος [g] | 6100 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 1272 x 110 x 36 |
Υλικό κατασκευής | Αλουμίνιο επίστρωση με εποξειδική πούδρα; πλαστικό; Παρελκόμενα: χάλυβα γαλβανισμένο |
Μήκος L [mm] | 1230 |
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|