- Προϊόντα
- E89123
Εφαρμογή
Εφαρμογή | Αξιολόγηση και παρουσίαση για όλα τα φυσικά μεγέθη που μπορούν να προσδιορισθούν από ακολουθίες παλμών. |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Συχνότητα AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Τάση λειτουργίας [V] | 230 / 115 AC / 24 DC |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 200 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 0...45 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 44; (Μετωπικά) |
Μηχανικά δεδομένα
Τρόπος συναρμολόγησης | άνοιγμα πίνακα: 91 x 43 mm |
---|
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|