- Προϊόντα
- Παρελκόμενα
- Παρελκόμενα συναρμολόγησης και τεχνολογία στερέωσης
- Σύνδεσμοι για κωδικοποιητές
- E60209
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 33,4 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | Ø 25 / L = 32 |
Υλικό κατασκευής | Αλουμίνιο |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | βίδες με ροπή σύσφιξης: 120 Ncm |
Εξωτερική διάμετρος D [mm] | 25 |
Εσωτερική διάμετρος Α1 [mm] | 10 |
Εσωτερική διάμετρος Α1 [mm] | 9,525 mm / 3/8" / 3/8 inch |
Βάθος κόμβου σύσφιξης [mm] | 8 |
Βίδα σύσφιξης [mm] | M4 x 12 - ISO 4762 (2x) |
Μήκος [mm] | 32 |
Μεγ. περιστροφή, μηχανική [U/min] | 6000 |
Μέγιστη αξονική μετατόπιση άξονα [mm] | ± 0,5 |
Μεγ. ακτινική εσφαλμένη ευθυγράμμιση άξονα [mm] | ± 0,35 |
Μεγ. γωνιακή μετατόπιση [°] | ± 4,0 |
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||
---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |